ILC 200 IB
-
Controller
2729800
Inline Controller, utan anslutningskontakter och märkfält. Controllern installeras istället för en standard-Inline-bussanslutning. Som en bussanslutning förbinder den stationen med det överordnade INTERBUS-nätverket.
Produktdetaljer
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Display | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Remanent dataminne | 8 kbyte (NVRAM) |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | typ. 384 kbyte (32 K Instruktion (IL)) |
| Lagringsminne | 330 kbyte |
| Antal trådar (tasks) | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Processdata | max. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Processdata (INTERBUS in-/utgångsdata max.) | max. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Processdata | 160 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Antal parameterdata | max. 8 Byte (konfigurerbar) |
| Antal understödda abonnenter | max. 512 (därav 254 fjärrbuss-abonnenter/bussegment) |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare | max. 63 (Strömupptagning ska beaktas) |
| Antal abonnenter med parameterkanal | max. 62 |
| Antal förgrenings anslutningar med fjärrbussförgrening som stöds | max. 15 |
| Funktion | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Lokal diagnostik | |
| Benämning | BA, RC, RD, TR |
| Övervakad funktion | Higher-level network |
| optisk framställning | LED |
| Programmeringsdata | |
| ID-kod (dec) | 3 |
| Systemkrav | |
| Diagnostikverktyg | DIAG+ från Version 1.14 |
| Lokal diagnos | BA, RC, RD, TR Higher-level network LED |
| FC RUN, SYSFAIL IEC-61131-exekveringsmiljö LED | |
| RDY/RUN, BSA; FAIL; PF INTERBUS-master LED | |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | max. 3,25 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Anslutningsförsörjning | 8-polig Inline-kontakt |
| max. tillåten total strömförbrukning för alla I/O-plintar | Logikförsörjning (7,5 V DC) ≤ 2 A DC |
| Analog försörjning (24 V DC) ≤ 0,5 A | |
| Rippel | ± 5 % |
| Strömförbrukning typisk | 153 mA (vid tomgång är ingen lokalbussabonnent ansluten, buss inaktiv) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC ±5 % |
| Strömförsörjning | 2 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Strömförsörjning | 0,5 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Strömförsörjning | 8 A (maximal) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Strömförsörjning | 8 A (maximal) |
| Strömförbrukning | max. 2 A |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | Avbrottsingång, snabb räknare, pulsgenerator |
| Antal ingångar | 4 |
| Anslutningstyp | IBS-Master |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Ingångsspänning | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| Typisk ingångsström per kanal | 40 mA |
| Typisk tillslagstid | < 1 ms |
| Mätare: | |
| Antal ingångar | 4 |
| Ingångsfrekvens | 40 kHz |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Antal utgångar | 2 |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
| Pulsriktning | |
| Antal puls-riktnings-utgångar | 2 |
| Gränsfrekvens | 20 kHz |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-Lokalbuss (Master) | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud (omkopplingsbar) |
| överlagrad INTERBUS-fjärrbuss (slav) | |
| Anslutningstyp | Inline-skärmkontakt |
| Överföringshastighet | 500 kBaud |
| Antal kanaler | 1 |
| Parametrisering/övervakning/diagnos | |
| Bussystem | RS-232 |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | 6-polig MINI-DIN-hylsa (PS/2) |
| Överföringshastighet | 19200 Baud |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 109,8 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 25g, kriterium 1, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 2g, kriterium 1 enligt IEC 60068-2-6 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (upp till 3500 m DNN) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2729800 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRAAAB |
| Produktnyckel | DRAAAB |
| GTIN | 4017918185992 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 387 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 342,4 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
COM CAB MINI DIN - anslutningskabel 2400127
-
IBS OPC SERVER - Programmeringsprogramvara 2729127
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeringsprogramvara 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringsprogramvara 2985385
-
ILC IB-PLSET - Kontaktset 2729622
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
AX+ BASIC - Programvara 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeringsprogramvara 2988065
Fördelar
Snabba ingångar för interrupt-bearbetning, registrering av händelser och periodmätning
24 V High Speed-utgångar för pulsbreddsmodulering
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge