Kortvariga nätbortfall överbryggas av den helt underhållsfria, kondensatorbaserade buffertmodulen QUINT BUFFER. Så fungerar system även på instabila nät eller stängs kontrollerat ner vid längre bortfall efter lagring av all relevanta processdata. Överbryggningstiden uppgår till 200 ms vid 20 A och 4 s vid 1 A. Dessutom finns det med buffertmodulen ett batteri för lasttoppar och för utlösning av säkringar. För funktionsövervakning används en aktiv kopplingsutgång samt en kontrollampa. Med den integrerade dioden kan förbrukare fördelas i buffrade och obuffrade laster. På så sätt förlängs bufferttiden och de buffrade förbrukarna skyddas mot fel i interna nät.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Buffertmodul
2866213
E-nummer:
5246111
E-nummer:
5246111
Buffertmodul 24 V DC/20 A, underhållsfri kondensatorbaserad energilagringsmodul. Avskild ingång och utgång. I nedladdningsområdet finns bl. a. en översiktlig urvalstabell med lastströmmar och överbryggningstider samt uppladdningstider efter buffertdrift.
Produktdetaljer
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsspänningsområde DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Bufferttid | 0,2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| Strömförbrukning | ca. 0,1 A |
| 0,6 A (Laddning) | |
| 20,6 A (max.) | |
| Polaritetsskydd | ja |
| Laddningsfördröjning | nej |
| Startaxel fix | < 22 V DC |
| Startaxel variabel | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
| Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Suppressordiod, 35 V DC |
| Verkningsgrad | > 95 % |
| Nominell utspänning | 24 V DC (beroende på ingångsspänning.) |
| Utspänningens inställningsområde (USet) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
| Märkutgångsström (IN) | 20 A |
| Utgångsströmbegränsning | 27 A (Buffertdrift) |
| Överbryggningstid | 200 ms |
| Återmatningshållfasthet | < 35 V DC (Buffertdrift) |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | < 35 V DC |
| Rippel | < 100 mVSS (Buffertdrift) |
| Uteffekt | 480 W |
| Kopplingstoppar märklast | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Förlusteffekt | 2,5 W (Beredskap vid 27 A) |
| 9,8 W (Buffertdrift vid 27 A) | |
| Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Suppressordiod, 35 V DC |
| Möjlighet till parallellkoppling | ja, för ökning av bufferttid och för redundans |
| Möjlighet till seriekoppling | ja |
| Nätdrift | |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Märkutgångsström (IN) | 20 A |
| Batteridrift | |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Märkutgångsström (IN) | 20 A |
| Signal: aktiv (High = buffertmodulen är laddad) | |
| Beskrivning av utgången | Power Good |
| Kopplingsström maximal | ≤ 24 V |
| Utgångsspänning | + 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
| Laddningsström | 500 mA |
| Nominell kapacitet | 0,1 Ah |
| Laddningstid | < 27 s |
| Lagringsmedium | intern, kapacitet |
| IQ teknik | nej |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,5 mm² |
| Ledararea styv max | 16 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,5 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 10 mm² |
| Ledararea AWG min. | 20 |
| Ledararea AWG max. | 6 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment min | 1,2 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 1,5 Nm |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,5 mm² |
| Ledararea styv max | 16 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,5 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 10 mm² |
| Ledararea AWG min. | 20 |
| Ledararea AWG max. | 6 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment min | 1,2 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 1,5 Nm |
| Signal | |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Signaltyper | LED |
| aktiv kopplingsutgång | |
| Driftindikering | LED grön |
| Signalutgång: aktiv (High = buffertmodulen är laddad) | |
| Statusindikering | LED "Power Good" grön |
| Anvisningar för statusindikering | Buffertmodulen är laddad: LED lyser |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 1 kV (Enskild provning) |
| 1 kV (Typprovning ) |
| Produkttyp | Buffertmodul |
| IQ teknik | nej |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Bredd | 64 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 125 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 5 mm / 5 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
| Alternativ montering | |
| Bredd | 122 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 67 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Kapslingens utförande | AluNox (AlMg1) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m |
| Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard - Elektrisk säkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standard - Skyddslågspänning | EN 60950-1 (SELV) och EN 60204 (PELV) |
| Standard - Säker isolation | DIN VDE 0106-101 |
| Standard - Transformatorers säkerhet | EN 61558-2-17 |
| Skeppsbyggnad-godkännande | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL-godkännanden | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 (EN 55022) |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Kåpa | Nivå 4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 8 kV |
| Lufturladdning | 15 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 2 kV (Nivå 3 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| Utgång | 2 kV (Nivå 3 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| Signal | 1 kV (Nivå 2 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång/utgång | 0,5 kV (Nivå 1 - osymmetrisk: kabel mot jord) |
| Ingång/utgång | 0,5 kV (Nivå 1 - osymmetrisk: kabel mot jord) |
| Ingång/utgång/signal | 0,5 kV (Nivå 1 - symmetrisk: ledning mot ledning) |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång/signal | Nivå 3 |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Spänningsfall | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Artikelnr | 2866213 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMUPE3 |
| Produktnyckel | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 103 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 000 g |
| Tullnummer | 85322200 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 211944UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528DNV
Godkännande-ID: TAA00002EWIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 32,089 kg CO2e |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge