VL2 BPC 9000
-
Box PC
2400499
Valueline® industri-box PC (BPC) med skyddsklass IP30 med fullständigt tätad konvektions-booster och Intel® Core™ i7-6822EQ-processor. Upp till 32 GB RAM. Kan utrustas med masslagringsenheter, t.ex. i form av HDD eller SSD. Ett separat fack för PCI- eller PCIe-kort finns som tillval.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Box PC |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Core™ i7-6822EQ 2 GHz/2.8 GHz |
| Operativsystem | utan operativsystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Arbetsminne | 4 GB DDR4 SODIMM |
| 8 GB DDR4 SODIMM | |
| 16 GB DDR4 SODIMM | |
| 32 GB DDR4 SODIMM | |
| Lagringsminne | utan dataminne |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Kylning | Komplett tätad konventionsfläkt med skyddsklass IP30 |
| PCI-tillval 1 | utan plats |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Raidsystem | 0, 1 |
| kortplatser | PCI/PCIe optional |
| Display | |
| Display-typ | utan display |
| Bildskärmsupplösning | utan |
| Touch-teknik | utan touch-teknik |
| Grafikkort | Intel® HD Graphics 530 |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Gränssnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Gränssnitt som tillval | utan tillvalsgränssnitt |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x audio-utgång (3,5 mm), 1x audio-ingång (3,5 mm) | |
| Monitorutgång | 2 x BildskärmPort |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Bredd | 264 mm |
| Höjd | 215 mm |
| Djup | 95 mm |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 264 mm / 215 mm / 95 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP30 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 45 °C (med HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (med SSD) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g, 11 ms, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringssätt | Bokmontering |
| Väggmontering |
| Artikelnr | 2400499 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBAAA |
| Produktnyckel | DRBAAA |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,8 kg |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,8 kg |
| Tullnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nummer: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-nummer: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
Kompatibla produkter
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptrar 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptrar 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffertmodul 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Minne 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - anslutningskabel 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Monteringsmaterial 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Minne 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Minne 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Minne 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Tillbehör 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Tillbehör 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - HDD-monteringsram 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - HIGH - Programvarupaket 1096120
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogramvara 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777992
Fördelar
Användarvänlig tack vare lättillgängliga komponenter
Komplett tätad konvektionsfläkt med skyddsklass IP30 för maximal kyleffekt
Lätt urtagbara roterande eller Solid State-drivenheter i olika format
Flexibelt expanderbar genom valfri PCI- eller PCIe-Slot
Boxdator (BPC): IP30
Exempellös effekt, reaktionshändelse och energieffektivitet hos en Intel® Core™ i7-processor
Konfigurerbar som boxdator (BPC)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge