VL BPC MINI - Box PC
2700773

Fläktlös Valueline® industri-box PC (BPC) för ett brett temperaturområde, skyddsklass IP20 med energieffektiv Intel®Atom™-processor. Upp till 2 GB RAM, 1 GB till 32 GB CompactFlash®(CF)-kort som masslagringsenhet med möjlighet att välja operativsystem.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Fördelar

DIN-skene- resp. väggmontering
Omgivningstemperaturområde i drift från -40 °C ... 65 °C
Endast inbäddade operativsystem stöds
Skyddsklass IP20
Platsbesparande format
Fläktlöst utförande för industriella applikationer
Stöt- och vibrationståliga varianter för tuffa väderförhållanden
Individuellt konfigurerbar