BL2 BPC 7000
-
Box PC
1016240
IP20-klassad box-PC (BPC) med kraftig Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core-processor med 8 GB RAM, M.2-masslagringsenhet och trådlös anslutning som tillval
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Box PC |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Operativsystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| Arbetsminne | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Lagringsminne | M.2 SSD, 128 GB |
| Kylning | Komplett tätad konventionsfläkt med skyddsklass IP20 |
| Display | |
| Display-typ | utan display |
| Bildskärmsupplösning | inte relevant |
| Användarprogram | utan användarmjukvara |
| Visu+ |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Gränssnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorutgång | 2 x BildskärmPort |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Bredd | 187 mm |
| Höjd | 147 mm |
| Djup | 49 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g, 11 ms, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-2-201 |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1016240 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBABA |
| Produktnyckel | DRBABA |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 430 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 030 g |
| Tullnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nummer: 110-71-4) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
Kompatibla produkter
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptrar 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - anslutningskabel 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404869
-
UTA 107/30 - Monteringsadapter 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogramvara 1310994
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge