Den konfigurerbara panel-PC:n Basicline 3000 har en Intel® Celeron® 1020E-processor med 2,2 GHz, som uppvisar både stor dator- och grafikkapacitet och hög energieffektivitet. Det robusta utförandet och de flexibla I/O-möjligheterna gör att Basicline 3000 passar för många olika tillämpningar. De tre inbyggda COM-portarna möjliggör kommunikation med äldre RS-232-enheter. En av COM-portarna kan även konfigureras för RS-422 eller RS-485-protokollet. BL BPC 3000 kan konfigureras för flera olika funktioner/alternativ. BL BPC 3001 är förkonfigurerad så att du kan använda önskat operativsystem och önskad masslagringsenhet (CF-kort, SSD eller HDD).
BL BPC 3001
-
Box PC
2400080
Industri-box PC (BPC), skyddsklass IP20, utrustad med en energieffektiv Intel® Dual Core-Celeron®-processor, Intel HD 4000 grafik och 4 GB RAM arbetsminne. Förberedd för installation av en CF-, HDD-, eller SSD-lagringsenhet.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Skyddsklass IP20
3 COM-portar
Intel® HD Graphics 4000
Kraftfull och effektiv Intel® Celeron® Dual-Core-processor