Den konfigurerbara panel-PC:n Basicline 3000 har en Intel® Celeron® 1020E-processor med 2,2 GHz, som uppvisar både stor dator- och grafikkapacitet och hög energieffektivitet. Det robusta utförandet och de flexibla I/O-möjligheterna gör att Basicline 3000 passar för många olika tillämpningar. De tre inbyggda COM-portarna möjliggör kommunikation med äldre RS-232-enheter. En av COM-portarna kan även konfigureras för RS-422 eller RS-485-protokollet. BL BPC 3000 kan konfigureras för flera olika funktioner/alternativ. BL BPC 3001 är förkonfigurerad så att du kan använda önskat operativsystem och önskad masslagringsenhet (CF-kort, SSD eller HDD).
BL BPC 3000
-
Box PC
2400082
Industri-box PC (BPC), skyddsklass IP20, utrustad med en energieffektiv Intel® Dual Core-processor, Intel HD 4000 grafik och 4 GB RAM. Lagringsalternativ i CF-, HDD- och SSD--format.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Operativsystem | utan operativsystem |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Arbetsminne | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Lagringsminne | utan dataminne |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| Kylning | aktiv |
| kortplatser | utan kontakt |
| Optisk enhet | utan drivenhet |
| Display | |
| Display-typ | utan display |
| Bildskärmsupplösning | utan |
| Touch-teknik | utan touch-teknik |
| Displaybelysningstyp | utan |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Försörjning | |
| Effektförbrukning | typisk |
| Anslutningstyp | COMBICON |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Gränssnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Monitorutgång | 1x VGA |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Realtek® 8111F PCI-E |
| Bredd | 357 mm |
| Höjd | 190 mm |
| Djup | 87 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 45 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g, 11 ms, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Artikelnr | 2400082 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBABA |
| Produktnyckel | DRBABA |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5 443 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5 443 g |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Minne 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Minne 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Minne 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Minne 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - HDD-monteringsram 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Programvarupaket 2402618
-
16GB CF - Minneskort 2701668
-
32GB CF - Minneskort 2701669
-
VL 1 GB CF - Minneskort 2913155
-
VL 2 GB CF - Minneskort 2913156
-
VL 4 GB CF - Minneskort 2913157
-
VL 8 GB CF - Minne 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffertmodul 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Programvarupaket 1096119
Fördelar
3 COM-portar
Skyddsklass IP20
Intel® HD Graphics 4000
Kraftfull och effektiv Intel® Celeron® Dual-Core-processor
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge