Reparationer och returer
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
UMK-BE 22,5 - Grunddel
UMK-BE 22,5
-
Grunddel
2970028
Elektronik-universalmoduler, jackbar grunddel
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Universalmodulunderdel
Kapslingstyp
Strängprofilkapsling
Kapslingsserie
UMK
Produktfamilj
UMK BE
Konstruktion
Modulbredd 22,5 mm, eftersom kåpan kan vara öppen uppåt är det även möjligt med uppbyggnader över den egentliga profilhöjden
Ventialtionsöppning finns
nej
Mått
Måttskiss
Djup
15,5 mm
Längd
22,5 mm
Yttermått
Profilbredd (utvändig)
77 mm
Innermått
Profilbredd (invändig)
72,2 mm
Materialuppgifter
Färg (Kapsling)
grön (RAL 6021)
Material
PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V2
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)
80 %
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
2970028
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
ACHDCA
Produktnyckel
ACHDCA
GTIN
4017918087555
Vikt per styck (inklusive förpackning)
9,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
9,39 g
Tullnummer
84879090
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27190601
ECLASS-15.0
27190601
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Godkännanden
UL Recognized
Godkännande-ID: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,277 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Tillbehör
UMK-BE 45
-
Grunddel
2970015
UMK-FE
-
Fotelement
2970031
UMK-BE 11,25
-
Grunddel
2971535
UMK-BF
-
Fästfläns
2976077
Produkthjälp