D-RT 4-T - Ändbricka
D-RT 4-T
-
Ändbricka
3000606
Ändbricka, djup: 42,2 mm, bredd: 2,2 mm, höjd: 81,4 mm, färg: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Ändplatta
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)
20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialuppgifter
Färg
grå (RAL 7042)
Material
PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla
-60 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)
godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)
godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)
godkänd
Mått
Bredd
2,2 mm
Höjd
81,4 mm
Djup
42,2 mm
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
3000606
Antal/förp.
50 Styck
Minsta beställningsantal
50 Styck
Försäljningskod
BE4Z1X
Produktnyckel
BE4Z1X
GTIN
4055626019918
Vikt per styck (inklusive förpackning)
5,051 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
4,811 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,031 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp