TP-UK - Ändbricka
TP-UK
-
Ändbricka
3003046
Ändbricka, djup: 90 mm, bredd: 2 mm, höjd: 99 mm, färg: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Skiljeplatta
Mått
Bredd
2 mm
Höjd
99 mm
Djup
90 mm
Materialuppgifter
Färg
grå (RAL 7042)
Material
PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V2
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)
125 °C
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
3003046
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE1Z1X
Produktnyckel
BE1Z1X
GTIN
4017918090449
Vikt per styck (inklusive förpackning)
19,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
18,58 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)