Ändbricka, bredd: 2,5 mm, höjd: 55,3 mm, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp
Skiljeplatta
Bredd
2,5 mm
Höjd
55,3 mm
Färg
grå
Material
PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Artikelnr
0711894
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
BE4Z1X
Produktnyckel
BE4Z1X
GTIN
4017918953911
Vikt per styck (inklusive förpackning)
5,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
5,06 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen.
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)