ATP-PTCB BE
-
Ändbricka
1683464
Ändbricka, monteringssätt: Bärskena: TH 35 - 7,5 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Ofta ställda frågor
Hur fungerar matningen och hur utförs överbryggningen?
Strömmar på upp till 40 A kan matas vid den övre anslutningspunkten. Ledare med upp till 6 mm2 flexibel eller 10 mm2 styv kan anslutas. Den matade strömmen kan fördelas via bryggschakten som är anordnade upptill med FBS ...-8-by... Visa mer
Strömmar på upp till 40 A kan matas vid den övre anslutningspunkten. Ledare med upp till 6 mm2 flexibel eller 10 mm2 styv kan anslutas. Den matade strömmen kan fördelas via bryggschakten som är anordnade upptill med FBS ...-8-byglar. Följande gäller: Strömmar större än 31 A måste fördelas via två byglar; strömmar upp till och med 31 A kan fördelas via en bygel.
Visa mindreVilka kurvor ska jag välja och när?
Det finns två varianter av kurvor:
- Den snabbare kurvan F2 är lämplig för känsligare laster, t.ex. sensorer eller resistiva laster. Den utlöses med likspänningar i intervallet 4 ... 8 x In.
- För mer strömkrävande (t.ex. kapacitiva) laster ell...
Visa mer
Det finns två varianter av kurvor:
- Den snabbare kurvan F2 är lämplig för känsligare laster, t.ex. sensorer eller resistiva laster. Den utlöses med likspänningar i intervallet 4 ... 8 x In.
- För mer strömkrävande (t.ex. kapacitiva) laster eller motorer rekommenderas den medeltröga kurvan M1. Den utlöses vid DC-spänningar på 8 ... 15 gånger In.
Finns det krav på spänningsförsörjningen? Vad måste man tänka på för att dimensioneringen ska bli korrekt?
För det selektiva skyddet bör spänningsförsörjningen kunna leverera den ökade utlösningsströmmen som krävs. Hänsyn måste också tas till ledningsimpedanserna.
Vad menas med kortslutningsbrytförmåga och vad är skillnaden mellan begreppen Icn och Inc?
Kortslutningsbrytförmåga: maximal kortslutningsström som skyddet säkert kan frånkoppla. Vad måste beaktas om källströmmen är högre än kortslutningsbrytförmågan? I detta fall kan skyddet användas med en försäkring upp till Inc. Vissa säkringar har tes... Visa mer
Kortslutningsbrytförmåga: maximal kortslutningsström som skyddet säkert kan frånkoppla. Vad måste beaktas om källströmmen är högre än kortslutningsbrytförmågan? I detta fall kan skyddet användas med en försäkring upp till Inc. Vissa säkringar har testats och godkänts för detta ändamål (se certifikat).
- Icn (nominell kortslutningsbrytningskapacitet): Värde som skyddet ensamt kan frånkoppla utan en försäkring.
- Inc (villkorlig nominell kortslutningsström): Värde som skyddet kan hantera med en förkopplad säkring.
Kan PTCB TM användas för AC och DC?
Ja, för AC måste hänsyn tas till den opåverkade kortslutningsströmmen på den avsedda installationsplatsen. Denna får inte överstiga PTCB TM:s frånkopplingsförmåga. Den magnetiska utlösningen för AC och DC skiljer sig åt med faktorn DC/AC = 1,3.