Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med information från Phoenix Contact.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Push-X, Se, hör och känn kontakten

Push-X: Säkra anslutningar med varje klick 28.10.2026

När säkerhet känns på riktigt är det Push-X som gör skillnaden. Push-X-tekniken möjliggör snabb och verktygsfri kabelanslutning med minimalt kraftbehov. Stick in, "klick" och klart. Det tydliga känslan, det hörbara klicket och den synliga indikatorn ger omedelbar bekräftelse på att anslutningen är korrekt utförd.

TRIO strömförsörjning

TRIO strömförsörjning, UPS och energilagring i samma kapsling 23.10.2026

Den kondensatorbaserade energilagringen ger en robust, tillförlitlig och underhållsfri 24 V DC-backup. Produkten finns i tre modeller: 5 A/3 kJ, 10 A/6 kJ och 20 A/12 kJ. Den största modellen kan exempelvis leverera 5 A i upp till två minuter.

Kopplingsplint

Kopplingsplintar för ström-, spännings-, utlösnings- samt till- och frånslagskretsar 14.10.2026

Fel i kraftförsörjningen kan skapa stora problem och kostnader för samhället.

För att undvika fel relaterade till kontroll och testning av utrustning i nät och nätstationer har kopplingsplinten XTVMEA tagits fram, vilket gör det möjligt att skapa en i det närmaste felsäker hantering av ström-, utlösnings-, till- och frånslagskretsar vid till exempel test av reläskydd och tillhörande utrustning i en nätstation.

Phoenix Contacts skåpsbelysning

Phoenix Contacts skåpsbelysning ger effektiv och jämn belysning i kopplingsskåp 07.10.2026

God belysning i apparatskåpet är en förutsättning för säkert arbete, effektiv service och snabb felsökning. Med Phoenix Contacts skåpbelysning får du effektiv och jämn belysning i hela apparatskåpet samtidigt som energiförbrukningen hålls på en låg nivå.

Anslutet snabbt och säkert!

Anslutet snabbt och säkert! 30.09.2026

Spara tid, minska antalet fel och skapa tillförlitliga elinstallationer. Våra installationskontakter och fördelare i produktfamiljerna IPD, QPD och PRC hjälper dig att effektivt hantera ström- och signalöverföring inom byggteknik, infrastruktur och maskbyggnation. Låt oss planera ditt nästa projekt tillsammans.

Är du redo för modern anslutningsteknik?

Är du redo för modern anslutningsteknik? 30.09.2026

De nya SPTH-kretskortsplintarna med Push-in-teknik möjliggör verktygsfri anslutning upp till 4 mm².

Tack vare TWIN-designen kan du enkelt växla mellan skruv- och Push-in-anslutningar utan att behöva ändra kretskort eller apparatens utformning.
Övertyga dig själv om fördelarna med SPTH-serien.

Testa själv och upplev hur enkelt du kan modernisera din anslutningsteknik utan att behöva göra några layout-ändringar.

Hur mycket tid går förlorad varje dag utan att du märker det?

Hur mycket tid går förlorad varje dag utan att du märker det? 23.09.2026

I skåpsbyggnation är det ofta de små sakerna som stjäl mest tid. Några extra steg till materialhyllan, ett avbrott i arbetet eller information som saknas i rätt ögonblick. Var för sig knappt märkbara, men tillsammans kan de få stor påverkan på produktiviteten.

 Ny serie överspänningsskydd 3in1

Ny serie överspänningsskydd 3in1 16.09.2026

Ständigt ökande krav inom modern industri kräver innovativa och kraftfulla skyddslösningar. Det nya överspänningsskyddet typ 1 i produktfamiljen Safe Protection Plus kombinerar hög avledningsförmåga med pluggbara skydd och kompakt design.

Phoenix Contact är experter på Profinet!

Phoenix Contact är experter på Profinet! 09.09.2026

Från anslutningsteknik till avancerad styrsystemsprogramvara erbjuder Phoenix Contact kompletta lösningar för modern automation. Med över 20 års erfarenhet av PROFINET ligger företaget i framkant när det gäller att implementera nya teknologier som APL, IO-Link och andra framtidssäkra kommunikationslösningar. En av de viktigaste framgångsfaktorerna bakom PROFINET är dess öppenhet, som ger användare friheten att kombinera produkter och lösningar från olika leverantörer. Det har bidragit starkt till att göra PROFINET till en ledande standard inom industriell automation.

Är du redo för modern anslutningsteknik?

Är du redo för modern anslutningsteknik? 02.09.2026

Push-X-teknik
Push‑X‑tekniken från Phoenix Contact erbjuder verktygsfria, ultrasnabba och tillförlitliga anslutningar för dina applikationer.

Ta nästa steg inom modern anslutningsteknik och sätt en ny standard för både effektivitet och säkerhet.

Spara tid, minska arbetsinsatsen och uppnå maximal effektivitet i industriella applikationer.

Varför skapa samma märkdata två gånger?

Varför skapa samma märkdata två gånger? 26.08.2026

Märkdata finns redan i din konstruktionsmjukvara. Med Universal Data Interface (UDI) i MARKING system software överförs den direkt till Phoenix Contacts märkningssystem eller skrivare, utan manuella export- eller importsteg.

Radplint för upp till 6mm2 med Push-X anslutning

Radplint för upp till 6mm2 med Push-X anslutning 19.08.2026

Nu lanseras XT 4-serien. Med Push-X-tekniken kan flexibla ledare upp till 6 mm² anslutas direkt och helt verktygsfritt efter avisolering.

Trådlösa Industriella överföringar

Trådlösa industriella överföringar från Phoenix Contact 12.08.2026

PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP eller en vanlig 4–20 mA-signal – Phoenix Contact kan överföra allt trådlöst.

Vill du dessutom överföra matningen trådlöst? Det är inga problem. Med NearFi erbjuder Phoenix Contact lösningar för kontaktlös överföring av både data och effekt.

Tillförlitliga dataanslutningar för framtidssäkert nätverk

Tillförlitliga dataanslutningar för framtidssäkert nätverk 05.08.2026

Oavsett om det gäller elskåp, installationer i fält eller direkt på en apparat är pålitliga dataanslutningar grunden för stabil drift och effektiv industriell kommunikation. Phoenix Contact erbjuder ett komplett sortiment för både koppar och fiber – kraftfullt, robust och anpassat för industrins behov.

ELR-HDC, en DC-effektbrytare med övervakning

ELR-HDC, en DC-effektbrytare med övervakning 01.07.2026

För att skapa ett funktionellt och pålitligt DC-nät krävs brytare som klarar de speciella utmaningar som detta innebär, bland annat ljusbågsfri omkoppling. Med CONTACTRON ELR HDC erbjuder Phoenix Contact en av de första multifunktionella DC-effektbrytarna på marknaden, med hybridteknik för skydd, övervakning och omkoppling.

Oavsett fältbuss – Phoenix Contact har lösningen

Oavsett fältbuss – Phoenix Contact har lösningen 17.06.2026

Phoenix Contact har i över 25 år utvecklat moderna och kostnadseffektiva I/O-lösningar – oavsett om du behöver I/O direkt i PLC:ns bakplan, distribuerat i apparatskåp med beprövade Axioline F, en kompakt modulär lösning med Smart Elements eller IP-klassade I/O med Axioline E, även med stöd för IO-Link.

Tre installationssystem – oändliga möjligheter

Tre installationssystem – oändliga möjligheter! 12.06.2026

Effektiv och robust kraftdistribution med den anslutning du föredrar – oavsett om du vill skruva, använda Push-lock eller IDC-anslutning.
Vi är övertygade om att installationen av komplexa energiförsörjningssystem inte behöver vara komplicerad eller tidskrävande.

Produktnyhet: TRIO 20kW och 30kW strömförsörjning

Produktnyhet: TRIO 20kW och 30kW strömförsörjning 03.06.2026

Strömförsörjningen TRIO POWER levererar upp till 20 respektive 30 kW beroende på modell. Båda modellerna kan användas i båda riktningarna, vilket innebär att inmatning till elnätet är möjlig, till exempel inom batterilagringsapplikationer.

Nyhet! Phoenix Contact lanserar hållbara märkningslösningar

Nyhet! Phoenix Contact lanserar hållbara märkningslösningar 27.05.2026

🌱 Hållbarhet som standard
– inte som tillval

Phoenix Contacts nya hållbara märkprodukter är utvecklade för att minska klimatavtrycket genom:
Biobaserade material — minskar användningen av fossil plast.
Resurseffektiv produktion — lägre energiåtgång och optimerade processer.
Cirkulära materialflöden — produkter designade för återvinning och återanvändning.

Industriell Wi‑Fi och trådlös kommunikation

Industriell Wi‑Fi och trådlös kommunikation 20.05.2026

Oavsett om du behöver en tillfällig uppkoppling för serviceteknikerna till någon enhet, en snabb trådlös PROFINET/ PROFIsafe‑kommunikation med roaming till industriella truckar och AGV:er, eller en mycket stabil överföring av EtherCAT/POWERLINK/Modbus TCP – inklusive matning till ditt robotverktyg – erbjuder Phoenix Contact en optimal lösning.

Produktnyheter: Framtidssäker Ethernet-anslutning & industridon med skruvgänga

Produktnyheter: Framtidssäker Ethernet-anslutning & industridon med skruvgänga 13.05.2026

M12 push-pull – pålitlig och framtidssäker Ethernet-anslutning

M12 push-pull nätverkskablar gör höghastighetsdataöverföring för Ethernet-applikationer både enkel och tillförlitlig.

Produktnyheter: Speed starter upp till 7,5 kW och IP67-strömförsörjning

Produktnyheter: Speed starter upp till 7,5 kW och IP67-strömförsörjning 06.05.2026

Produktserien CONTACTRON Speed starter har tidigare omfattat 0,25...1,5 kW men har nu växt med modeller upp till 7,5 kW. Den används för styrning av 3‑fas asynkronmotorer och kännetecknas av enkel installation och snabb igångsättning. Upp till fyra fasta hastigheter kan ställas in eller så används analog ingång för variabel hastighet. Varianter finns med eller utan EMC-filter och rampfunktion samt STO (Safe Tourqe Off) är standard.

Visste du att du kan beställa färdigmonterade plintrader från Phoenix Contact?

Färdiggjorda plintrader – ett smart komplement i din produktion 29.04.2026

Spara tid i verkstaden och frigör resurser där de behövs. Med Phoenix Contacts färdigmonterade och märkta plintrader får du kompletta, installeringsklara lösningar som förenklar arbetet och ökar kapaciteten.

Nytt styrsystem i PLCnext serien!

Nytt styrsystem i PLCnext serien! 22.04.2026

Den nya, kompakta controllern i PLCnext‑plattformen må vara mindre till formatet, men är fortfarande ett kraftfullt prestandapaket. PLCnext 1252 kan hantera upp till 63 valfria I/O‑kort via bakplandskontakten samt ansluta upp till 16 distribuerade PROFINET‑noder.

När tiden är knapp gör HEAVYCON Click‑in skillnad

När tiden är knapp gör HEAVYCON Click‑in skillnad 15.04.2026

Modulerna klickas enkelt på plats utan verktyg, och push‑in ger en blixtsnabb anslutning – vilket kan minska installationstiden med upp till 95 %. Även PE‑ledaren kan anslutas när allt är monterat. Resultatet är bättre åtkomlighet, smidigare arbete och en avsevärt snabbare installation.

Produktnyheter: PTCB‑TM och CAPAROC

Produktnyheter: PTCB‑TM och CAPAROC 08.04.2026

PTCB-TM, en ny serie termomagnetiska säkringar

Med en bredd på endast 8 mm skapar de termomagnetiska säkringarna PTCB‑TM mer utrymme i apparatskåpet. Grundsockeln med push‑in‑anslutning möjliggör både potentialfördelning mellan säkringarna och anslutning vidare till plintar i CLIPLINE complete‑sortimentet.

Visste du att du kan beställa färdigmonterade plintrader från Phoenix Contact?

Visste du att du kan beställa färdigmonterade plintrader från Phoenix Contact? 01.04.2026

Spara tid i verkstaden och frigör resurser där de behövs. Med Phoenix Contacts färdigmonterade och märkta plintrader får du kompletta, installeringsklara lösningar som förenklar arbetet och ökar kapaciteten.

Fördelar:

  • Snabb och enkel digital konfigurering med clipx ENGINEER
  • Offert med stafflade priser direkt på webben
  • Just‑in‑time‑leveranser – även i små serier. Beställ exakt det du behöver
  • Hög kvalitet och full spårbarhet
Phoenix Contact kan säkerhet!

Phoenix Contact kan säkerhet! 25.03.2026

För säkerhetskretsar erbjuder vi allt från distribuerad säkerhet med Profisafe eller FSoE (för EtherCAT), konfigurerbar säkerhet med PSR‑Modular, universella säkerhetsreläer med PSR‑UNI samt optimerad säkerhet med PSR‑Classic.

Utbudet kompletteras med nödstoppsknappar och brytare för dörrövervakning, både i magnetiskt och kodad RFID‑utförande.

Maximal effektivitet med Push‑X: Snabba och säkra anslutningar utan verktyg

Maximal effektivitet med Push‑X: Snabba och säkra anslutningar utan verktyg 18.03.2026

Är du redo för en kabeldragningsrevolution?

Push-X-tekniken från Phoenix Contact ger dig verktygsfria, ultrasnabba och säkra anslutningar för dina apparater.

Spara tid, minska arbetsinsatsen och upplev maximal effektivitet i dina industriella applikationer.

Nya strömförsörjningar för väggmontage

Nya strömförsörjningar för väggmontage 11.03.2026

I vår serie TRIO-PM har vi lanserat ytterligare modeller, och täcker nu både 24 VDC och 48 VDC med effekter från 1500 W upp till 2500 W. De extremt kompakta modellerna har push-in-anslutningar och är utrustade med en integrerad ORING-diod för tillförlitlig redundans. Om ytterligare diagnostik önskas eller om ni vill applikationsanpassa så finns CAN-buss tillgänglig.

Bekväm och verktygsfri direktanslutning redan från 0.34 mm²

Bekväm och verktygsfri direktanslutning redan från 0.34 mm² 04.03.2026

Med XT 1,5-serien kan skalade ledare, såsom solida, få-trådiga eller flexibla ledare (EK, FK, RK) anslutas direkt utan behov av verktyg från 0.34 mm² upp till 2.5 mm², men såklart ansluts flexibla ledare försedda med trådändhylsa lika enkelt.

Extremt kostnadseffektiv satelitklocka / nätverksklocka till ditt industrinätverk

Extremt kostnadseffektiv satelitklocka / nätverksklocka till ditt industrinätverk 26.02.2026

Visste du att vår nya 4G‑router Cellulink också kan fungera som tidserver i ditt nätverk?
Dessutom kan du använda den inbyggda satellitkommunikationen för att få fram koordinaterna för installationsplatsen – perfekt om du till exempel har en mobil uppkoppling i din automationslösning.

M12-splittboxar med push-pull‑snabblåsning – snabbare, enklare, smartare

Smarta lösningar för skåp och maskinbyggnation – snabbare, enklare, smartare 18.02.2026

Den jackbara stamkabelhuvudlösningen klickas enkelt på plats och säkerställer en stabil och framtidssäker anslutning.

Stamkabeln ansluts med push‑in‑anslutning, och M12‑kontakter ansluts snabbt och säkert – fullt kompatibla även med gängade M12‑kontakter.

 Ny serie energimätare

Ny serie energimätare 04.02.2026

Phoenix Contact har lanserat en ny serie energimätare med MID-godkännande. Det finns modeller för direktmätning upp till 100 A samt modeller för strömtransformatorer 1 A / 5 A.

Single Pair Ethernet: Den nya standarden är på väg

Single Pair Ethernet: Den nya standarden är på väg 26.01.2026

Äntligen slipper vi osäkerhet och konkurrerande standarder inom fabriksautomation.

Snart kan du dra full nytta av Single Pair Ethernet – oavsett om dina applikationer bygger på IP20, M8, M12 eller M12 hybrid.

Den här kontakten trivs bäst i extremt krävande omgivningar

Den här kontakten trivs bäst i extremt krävande omgivningar 18.12.2025

Inomhus eller utomhus, varmt eller kallt, torrt eller vått: Installationskontakter i serien PRC säkrar din strömdistribution upp till 35 A med höga kapslingsklasser och en slagtålighet upp till IK08.

Strömförsörjning med USB-anslutning

Strömförsörjning med USB-anslutning 03.12.2025

STEP POWER-strömförsörjning finns nu med USB-A eller USB-C, vilket gör det enkelt att använda som USB-laddare direkt på DIN-skenan – perfekt för mobila enheter i kopplingsskåpet.

Mediakonverterare och fiberomvandlare: Kärt barn har många namn

Mediakonverterare och fiberomvandlare: Kärt barn har många namn 20.11.2025

Phoenix Contact tillhandahåller medieomvandlare som möjliggör konvertering av Ethernet-signaler till störningssäkra, långdistansöverföringar – även i de mest krävande industriella miljöerna. Beroende på modell och vald fiberkabel kan räckvidden uppgå till 80 km med hastigheter på upp till 1 Gbit/s.

Snabbare, enklare och smartare installation

Snabbare, enklare och smartare installation 06.11.2025

Upptäck våra lösningar som gör installationer smidigare och mer kostnadseffektiva. Med verktygsfri teknik och modulära system sparar du tid, minskar felkällor och får maximal flexibilitet för dina industriella applikationer.

Nyckeln till effektivt skåpsbyggnation

Nyckeln till effektivt skåpsbyggnation 30.10.2025

Skåpsbyggare möter idag ökad press – brist på kvalificerad arbetskraft, komplexa krav och kortare leveranstider. Lösningen? En heltäckande digital dataprocess från Phoenix Contact.

Enat SPE-gränssnitt: Den nya standarden för industriell kommunikation

Enat SPE-gränssnitt: Den nya standarden för industriell kommunikation 10.10.2025

Tillsammans med partners formar Phoenix Contact den nya universella standarden för Single Pair Ethernet - och det är en verklig milstolpe. Föreställ dig bara: Inget mer kabelkaos och inkompatibla kontakter. Istället en standardiserad SPE-kontakt som kopplar samman apparater från olika tillverkare - entydigt, standardiserat och framtidssäkert.

Ny TRIO UPS

Ny TRIO UPS 01.10.2025

Den nya generationen TRIO UPS för DC-last kombinerar strömförsörjning och UPS i samma kapsling. Batteri finns i storlekarna 1,2 Ah upp till 40 Ah. TRIO3 har en effektreserv, en så kallad power boost, som ger upp till 150 % i fem sekunder för att starta tyngre last. Ny funktion är battery boost som kan ge upp till 350 % effekt i 350 ms vid behov. En annan nyhet är utökad diagnostik med larm om att batteriet börjar närma sig slutet av sin livslängd.