Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Man vid surfplatta under aktivering av mGuard Secure VPN Client

mGuard Secure VPN Client-aktivering

MGuard Secure VPN Client aktiveras via internet. Programvaran är licensierad först efter en lyckad aktivering. Detta krävs vid nyinstallation eller vid betydande ändringar av maskinvaran i terminalen som används.

Licensvillkoren tillåter användning av programvaran på en enda terminal. Programvaran är permanent kopplad till terminalen och försedd med kopieringsskydd (programvaruaktivering). I undantagsfall (defekt maskinvara, byte av maskinvara) kan licensen under vissa villkor avaktiveras och återaktiveras på begäran.

Aktiveringen av licensen sker offline. Vid en programuppdatering får du en ny licensnyckel.

I mGuard Secure Client-bildskärmsmenyn "Hjälp" visas den installerade programvaruversionen och, i förekommande fall, den licensierade programvaruversionen med serienummer under menyalternativet "Licensinfo och aktivering".

Klientprogramvaran installeras alltid först som en testversion. Ett undantag är om en klientprogramvara redan har installerats eller om aktivering av programvaran ännu inte har skett med en äldre version som redan är installerad. Detta gäller även om den äldre versionen redan är licensierad. Då återställs denna version till en testversion. Licensuppgifterna måste sedan anges på nytt inom 30 dagar via aktiveringsdialogen.

Den återstående tiden fram till aktivering av programvaran, dvs. testversionens giltighetstid, visas i skärmens meddelandefält bredvid aktiveringsknappen.

För att kunna använda en fullversion med obegränsad giltighetstid måste programvaran aktiveras med licensnyckeln och serienumret i aktiveringsdialogen. I och med aktiveringen godkänner du licensvillkoren, som du kan se efter att ha klickat på motsvarande knapp.

Aktiveringsdialogen kan öppnas både via aktiveringsknappen i skärmens meddelandefält och via bildskärmsmenyn "Hjälp/licensinfo och aktivering". I det följande kan licensuppgifterna matas in antingen online eller offline med hjälp av en assistent.

I offlinevarianten måste en fil som genereras efter att du har angett licensnyckeln och serienumret skickas till aktiveringsservern och aktiveringsnyckeln som då visas på webbplatsen måste noteras. Denna aktiveringsnyckel kan anges senare i licensfönstret i bildskärmsmenyn.

I onlinevarianten överförs licensuppgifterna via en assistent till aktiveringsservern omedelbart efter att du har angett dem och programvaran aktiveras därmed direkt.

Testversionens giltighetstid

Testversionen är giltig i 30 dagar. Utan aktivering eller licensiering av programvaran är det inte längre möjligt att upprätta en anslutning efter denna period.

Från och med installationen visas giltighetstiden i ett popup-fönster varje gång programvaran startas. Dessutom visar en sidfot på skärmen hur länge testversionen fortfarande kan användas. En meddelanderuta tio dagar före utgångsdatumet uppmärksammar med eftertryck att programvaran ännu inte har licensierats. Denna meddelanderuta visas sedan en gång om dagen.

Om testfasen har löpt ut kan anslutningar endast upprättas med VPN-klientprogramvaran till målsystem som används för aktivering/licensiering av programvaran. En av klientens profiler kan alltså användas för att upprätta en internetanslutning för licensiering.

Online-aktivering

Senast när testfasen har löpt ut måste programvaran aktiveras eller avinstalleras. För att aktivera den väljer du menyalternativet "Licensinfo och aktivering" i bildskärmsmenyn "Hjälp".

Här kan du läsa vilken programvaruversion det rör sig om och se att testversionen har gått ut och att programvaran ännu inte har aktiverats eller licensierats.

Klicka på licensvillkoren för att visa motsvarande avtalstext. Genom att aktivera eller licensiera programvaran godkänner du licensvillkoren.

För att aktivera programvaran klickar du på knappen "Aktivering". I följande fönster kan du välja mellan en online- och en offline-version.

I offlinevarianten måste en fil som genereras efter att du har angett licensnyckeln och serienumret skickas till aktiveringsservern. Då visas en aktiveringsnyckel på webbplatsen. I onlinevarianten överförs licensuppgifterna via en assistent till aktiveringsservern omedelbart efter att du har angett dem och programvaran aktiveras därmed direkt.

När du har valt aktiveringstyp fyller du i licensuppgifterna i de angivna fälten. Klicka sedan på "Nästa".

Offline-aktivering

Offlinevarianten utförs i två steg. Det första steget är att skicka en fil till aktiveringsservern, som genereras efter att du har angett licensnyckeln och serienumret. På webbplatsen visas sedan en aktiveringsnyckel som du måste notera. I det andra steget anges den i licensfönstret i bildskärmsmenyn. Detta kan också göras vid ett senare tillfälle.

Offlineversionen startas via bildskärmsmenyn "Hjälp/licensinfo och aktivering" och väljs i det första fönstret i aktiveringsguiden. Klicka på "Nästa". I det andra fönstret i aktiveringsguiden förklaras de två stegen för offlineaktivering.

Det första steget, skapandet av aktiveringsfilen, väljs automatiskt. Klicka på knappen "Nästa" och ange licensuppgifterna i följande fönster. Klicka på "Nästa".

Ange nu namn och sökväg för aktiveringsfilen (t.ex. på skrivbordet). Som standard används programvarans installationskatalog och namnet ActiData.txt (med serienummer).

Nu skapas aktiveringsfilen som måste överföras till aktiveringsservern.

Dataöverföringen från aktiveringsfilen till aktiveringsservern kan göras på två sätt. För det första alternativet öppnar du aktiveringsfilen i Anteckningar. Kopiera och klistra in innehållet i filen i fönstret "Aktiveringsfilens innehåll" som öppnas på webbsidan. Alternativt kan du klicka på knappen "Bläddra" och välja aktiveringsfilen. Klicka sedan på "Skicka".

Då generas aktiveringskoden och visas på webbplatsen. Notera aktiveringskoden och fortsätt aktiveringen under menyalternativet "Hjälp/licensinfo och aktivering" genom att utföra det andra steget i aktiveringen i offlineversionen.

Om aktiveringsservern upptäcker att du har rätt till en nyare programvarulicens och licensnyckeln stämmer överens med den installerade programvaran, visas den nya licensnyckeln automatiskt vid aktiveringen. Om du vill aktivera de nya funktionerna ska du anteckna den nya licensnyckeln, slutföra aktiveringen och sedan använda den nya licensnyckeln.

Det andra steget i offlinevarianten utlöses via bildskärmsmenyn "Hjälp/licensinfo och aktivering". När offlinevarianten har valts väljer du det andra steget.

Därefter öppnas ett fönster i aktiveringsguiden där du kan ange aktiveringskoden. När du har angett den kan du klicka på "Nästa".

Om du har fått en ny licensnyckel från aktiveringsservern under offlineaktivering (se ovan för visning av aktiveringskoden), ange även denna licensnyckel för en licensuppdatering.

Klicka på "Nästa". Licensuppgifterna kontrolleras och övertas.

När aktiveringen är klar kan du läsa i fönstret för licensuppgifter att den använda programvaran är en korrekt aktiverad fullversion.