Från planering till färdigt apparatskåp. Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete erbjuder assistans under alla faser av plintradsprojekteringen. Programvaran ger dig individuell och komfortabel handledning genom processen, från kopplingsschemat till att den första produkten ska levereras. Läs mer i broschyren "PROJECT complete".
Planera effektivt med PROJECT complete
Planera effektivt med PROJECT complete
Intuitiv projektering, smarta funktioner och individanpassat användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är en innovativ lösning för smidig plintradsplanering och okomplicerad framställning av tillhörande märkningar.
Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.
Digitalt beskrivna artiklar är grunden till optimerade processer
Genomgående digitalt beskrivna artiklar
Genomgående digitalt beskrivna artiklar samt standardiserade data- och systemgränssnitt är grunden till optimerade processer för apparatskåpstillverkning.
Enhetlig, digital artikelbeskrivning som ger stöd vid konstruktion, installation, produktion och underhåll. Alla drifttillstånd är på så vis alltid kända och visualiseringen förenklar planering, analys och drift. Dessutom krävs digital artikelinfo för att tillverka individuella produkter till marknadsmässiga priser. Alla COMPLETE line-artiklar är digitalt beskrivna och har standardiserad produktinfo som t.ex. ETIM-, eCl@ss- eller UNSPSC-data. Du hittar all digital artikelinfo direkt på produkten.
Konfigurera våra produkter så att de matchar dina krav
Alltid rätt produkturval
Våra konfiguratorer hjälper dig hitta rätt produkt för dina individuella krav resp. rätt lösning för din tillämpning.
Tack vare enkla filtermenyer, produktbilder i 2D och 3D samt ett enkelt användargränssnitt kan du konfigurera dina individuella lösningar med några få steg – helt utan fel!
- Enkel konfiguration: En anpassad lösning med bara några få inmatningar
- Enkel användning: Dra helt enkelt komponenterna till önskad position med dra-och-släpp
- Användarvänlig visualisering: Realtidsvisning av din konfiguration i 3D
- Smidig planering: hämta bara sammanställd 2D- och 3D-data och importera till ditt CAD-program
Koppla ihop världen med PROFICLOUD
Professionella molnlösningar
Den ökande digitaliseringen kräver integrerade dataanalyser i företagsprocesserna.
Phoenix Contacts Proficloud är kompletta molnlösningar skräddarsydda för dina behov. Koppla ihop produktion och utveckling globalt över företagsgränserna. Proficloud får upp dina maskin- och anläggningsdata var som helst i världen och kombinerar stora datamängder från olika källor. Du kan fatta kvalificerade beslut baserat på moderna dataanalyser, förutsäga och förbättra den operativa processtyrningen.