Universell databas enligt VDMA 66413 Parameterbibliotek för funktionell säkerhet

Två män som talar om ett schematiskt diagram på en bildskärm

Den universella databasen enligt VDMA 66413 innehåller säkerhetsrelaterade parametrar för komponenter eller delar av styrsystem.

Ladda data från våra produkter snabbt och enkelt från biblioteket till det verktyg för säkerhetsbedömning som du väljer, t.ex. SISTEMA, SET eller PASCAL.

Grafisk visning av parametrar i ett flödesschema

Säkerhetsrelaterade parametrar i SISTEMA-biblioteket

VDMA-bibliotek

För att bevisa uppnådd Performance Level (PL) för säkerhetsfunktionerna i dina maskiner och anläggningar i enlighet med standarden EN ISO 13849-1 är det nödvändigt att få tillgång till de säkerhetstekniska parametrarna för de komponenter som används. Standardformatet VDMA 66413 gör det möjligt att automatiskt implementera alla tillverkarspecifika, säkerhetstekniska parametrar i det säkerhetsbedömningsverktyg du väljer, t.ex. SISTEMA.

Grafisk visualisering för beräkning av Performance Level (PL) i SISTEMA

Beräkning av Performance Level (PL) i SISTEMA

Mer i ämnet funktionell säkerhet

Din kompetenta partner för säkerhetsteknik: komponenter, teknik och tjänster för maskin- och anläggningssäkerhet.