Strömförsörjningar för fastighetsautomation Vi tillhandahåller kompakta och effektiva lösningar på alla områden inom elinstallation. Vårt stora produktsortiment täcker alla konventionella spänningsnivåer. Högkvalitativa komponenter garanterar driftsäkerhet och tillförlitlighet.

Strömförsörjning STEP POWER integreras i elinstallation

Våra el- och busspänningsförsörjningar är optimerade för att uppfylla kraven för modern fastighetsautomation – oavsett om de används inom industrin eller i privata hushåll.
STEP POWER-strömförsörjningarna för normcentraler har specialutvecklats för fastighetsautomation. De är de första nätaggregaten med Efficiency Level VI som kan användas både inom industrin och i privata hushåll. Push-in-anslutningstekniken utan verktyg, i 45°-vinkel med dubbla anslutningspunkter, möjliggör snabb och enkel idrifttagning på DIN-skenan eller på jämna ytor. Strömförsörjningarna täcker laster upp till 120 W från 0,5 till 6,5 A med utgångsspänningar på 5 till 56 V DC.
STEP POWER med USB-anslutning för LED- och PoE-applikationer är även perfekta för användning i normcentraler.
STEP POWER-strömförsörjningen via buss för KNX-bussystem är optimerad för modern fastighetsautomation. Den är den första på marknaden som har en elektroniskt postmodulerad och därmed aktiv KNX-choke. Den anpassar sig dynamiskt till lasten hos de anslutna KNX-enheterna och ökar därmed bussystemets effektivitet.
Användargränssnittet med den multifunktionella färgdisplayen visar alla relevanta KNX-systemparametrar och ger stöd vid idrifttagning, utbyggnad och fastighetsautomationens diagnostik.
De kompakta UNO POWER-strömförsörjningarna är den perfekta partnern för smala apparatskåp inom industrin. Strömförsörjningarna täcker laster från 25 till 960 W med utgångsspänningar på 5 till 48 V DC.

  • STEP POWER för KNX möjliggör enkel analys tack vare ett integrerat användargränssnitt – alla relevanta KNX-systemparametrar översiktligt
  • Extra smala och plana strömförsörjningar
  • Spara energi genom extra låga tomgångsförluster och en hög verkningsgrad
  • Kan användas internationellt tack vare brett AC- och DC-inmatningsområde
  • Robust och tillförlitlig vid temperaturer från -40 till 70 °C

STEP POWER strömförsörjning via buss för KNX KNX-bussen blir transparent

  • Enkel analys tack vare integrerat användargränssnitt – alla relevanta KNX-systemparametrar översiktligt
  • Historik kan hämtas som diagnosfunktion i menyn
  • Unik dynamisk KNX-chokekrets för högre effektivitet

STEP POWER-strömförsörjningar för alla områden Den optimala lösningen för små tillämpningar

  • Första DIN Rail-strömförsörjningen med USB-laddare typ A och C
  • Försörj PoE-switchen med justerbar STEP POWER från 48 till 56 V
  • Flat LED-version för centraliserad eller decentraliserad försörjning av LED-lampor

STEP POWER-strömförsörjningar Spara plats i normcentralen med STEP POWER-strömförsörjningar

  • Smal konstruktion för optimal platsbesparing
  • Snabb montering med Push-in Technology utan verktyg
  • Mindre kabeldragning med dubbla anslutningspunkter