Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Märkning och identifiering för elinstallation Märk var du vill med våra lösningar, till och med direkt på plats. Vårt produktsortiment av skrivare, märkningssystem och etiketteringsmaterial erbjuder många flexibla alternativ.

Elektriker märker med den mobila skrivaren THERMOMARK GO S

Överskådlighet i apparatskåpet är grunden för effektiv och felfri drift, underhåll och ändring. Passande märkningar säkerställer att alla komponenter kan identifieras tydligt. Med rätt märkningssystem kan du skriva ut skyltar och etiketter för alla applikationer – från skrivbordsdatorn eller direkt i applikationen.

THERMOMARK GO är den digitala märkningslösningen i fält. Skapa märkningsfiler lekande lätt med din smartphone och MARKING system-appen, och styr skrivaren direkt via Bluetooth 5. Du kan styra en skrivare med upp till fem smarta telefoner. Det smarta systemet kan bearbeta både ändlöst material och förstansade etiketter i kassettformat.

  • Enklare än någonsin att använda mobilt tack vare kompakta dimensioner, integrerad energiförsörjning och intuitiv användning
  • Märkmaterial för alla applikationer erbjuder lösningar som passar – från kabel- och ledarmärkning via plintmärkning till märkning av automatsäkringar
  • Flexibla lösningar med märkningssystem för alla krav – stationärt eller direkt på plats
Användaren skapar märkmaterial via MARKING system-appen

Märkning direkt i applikationsmiljön

MARKING system-app

MARKING system-appen ger ett unikt mobilt gränssnitt för smart, uppkopplat val och skapande av märkningsfiler. Den ger dig de vanligaste märkningsfunktionerna som är speciellt optimerade för mobilapplikationen. Tillsammans med de batteridrivna mobila skrivarna blir det en barnlek att skapa läsbara och hållbara märkningslösningar. Med hjälp av applikationsguiden kan du också hitta rätt märkmaterial för dina behov i bara några få steg. Appen är tillgänglig för mobila Android- och iOS-enheter och kan användas offline. Den övertygar med moderna anslutningsmöjligheter, intuitiv användning och finns tillgänglig på 19 språk.

THERMOMARK GO Snabb och enkel märkning av elinstallationer med den mobila skrivaren

  • Kan skötas direkt med den smarta telefonen eller surfplattan via Bluetooth- eller NFC-gränssnitt
  • Mer flexibilitet i vardagen – märkning och identifiering direkt på plats
  • Stort urval av material och automatisk materialavkänning