En framgångssaga: Videoövervakning för SpotterRF Skydda elnätet mot angrepp

Energimast

Det får allt större betydelse att skydda viktig infrastruktur mot fysiska angrepp. Med SpotterRF-kompaktradarsystem har säkerhetspersonalen ett system till förfogande, som täcker det bevakade området till 100 %, dygnet runt i alla väder.

För att förbättra tillförlitligheten hos sitt senaste kompakta radarsystem för övervakningsändamål har SpotterRF samarbetat med IndustrialENET och Phoenix Contact. Läs hur företagen tillsammans ser till att de övervakningssystem som skyddar viktig infrastruktur aldrig förlorar strömförsörjningen eller kommunikationsförbindelserna.

Kundprofil SpotterRF

Med de patenterade CSR-systemen (Compact Surveillance Radar Systems) möjliggör SpotterRF ett skalskydd för viktiga transformatorstationer som sträcker sig utanför det inhägnade området. CSR är en liten radarenhet som till och med kan hållas i handen. Den utvecklades ursprungligen för elitstyrkor och finns nu även tillgänglig för säkerhetspersonal i energibranschen. Med SpotterRF-kompaktradarsystem har säkerhetspersonalen ett system till förfogande, som täcker det bevakade området till 100 %, dygnet runt i alla väder.

SpotterRF har över åren haft ett nära samarbete med IndustrialENET, som är en av deras viktigaste distributionspartner. IndustrialENET är även en Phoenix Contact-systemintegrator. IndustrialENET är en expert på nätverks- och videoövervakningslösningar för intelligenta trafiksystem och viktiga infrastrukturprojekt. Företaget samarbetar med förstklassiga leverantörer som SpotterRF och Phoenix Contact för att leverera plug-and-play-helhetslösningar. Under samarbetet har IndustrialENET och Phoenix Contact i partnerskap med SpotterRF utvecklat en förbättrad gränssnittspanel, som lämpar sig för ett bredare temperaturområde och som är flexibel, liten och erbjuds till ett OEM-relevant pris. Projektet drog nytta både av tillverkningsanläggningarna och -kompetensen hos Phoenix Contact, samt systemprissättningen och det tekniska stödet från ingenjörerna på IndustrialENET och Phoenix Contact.

Phoenix Contact-produkter i apparatskåpet

Den nya gränssnittspanelens förbättrade tillförlitlighet ger säkerhet till energileverantörer

Hög säkerhet bygger på tillförlitlighet

Energileverantörer och andra ansvariga instanser söker efter sätt att förbättra övervakningen på avlägsna platser. Dessutom ska nya lagstadgade regler följas, exempelvis NERC-CIP-014-1, och åtgärder måste vidtas i enlighet med dessa för att säkerställa korrekt skydd mot fysiska angrepp för elproduktionssystem och -distributionssystem.

Videokameror i anläggningarnas omgivning är ett viktigt steg, men leverantören måste även säkerställa att systemet är permanent tillgängligt och överför erforderliga data. SpotterRF och IndustriaIENET samarbetade redan om ett tidigare övervakningssystem, men ville förbättra strömförsörjningens tillförlitlighet hos systemet och hjälpa sina kunder att följa NERC-CIP-014-1.

Panelerna finns i täta kapslingar överallt omkring transformatorstationerna och används utan problem i stora temperaturområden. Många platser exponeras även för kraftig elektromagnetisk påverkan vilket kan leda till signalavbrott eller signalfel.

Först producerade SpotterRF panelerna på ett traditionellt sätt: De enskilda komponenterna beställdes, panelerna tillverkades på företaget och godkännandetester och kvalitetssäkringskontroller utfördes av företaget självt. Paneltillverkning var emellertid inte SpotterRF:s specialområde. Tiden och arbetet som krävdes för att tillverka panelerna, hindrade teamet från att koncentrera sig på sin kärnkompetens – att bygga radarsystem.

Panelen från Phoenix Contact är en bra lösning för SpotterRF. Då förbättras systemets helhetstillgänglighet, och SpotterRF-radarsystemen skyddas mot överspänningar och strömavbrott. Denna lösning har även avsevärt minskat antalet driftavbrott.

Patenterat Compact Surveillance-radarsystem

För landets viktigaste elektriska transformatorstationer sörjer de patenterade Compact Surveillance-radarsystemen från SpotterRF för ett skalskydd som sträcker sig utanför det inhägnade området.

Kundspecifik panel med hög driftsäkehet

”De båda modellerna SpotterRF C20D och C40D är resultatet av våra fortlöpande ansträngningar att förbättra skalskyddet för våra partner och kunder”, menar Logan Harris, vd på SpotterRF. ”Med den nya gränssnittspanelen som utvecklats av IndustrialENET kan kunderna snabbt ansluta SpotterRF-radarsystem och ge bättre överspänningsskydd för el- och kommunikationskablar även vid svåra väderförhållanden.”

Den nya panelen förenar tekniken från IndustrialENET och SpotterRF-radarsystem med robusta kameror för att skydda broar, tunnlar och elektriska transformatorstationer i svåra omgivningsförhållanden.

Lösningen omfattar integrering på systemnivå med SpotterRF-radarteknik och industrianpassade kameror. Radarsystemet detekterar och följer objekt tillförlitligt och oberoende av sikt- eller omgivningsförhållanden. Systemet styr även kamerorna så att användaren kan granska läget. Genom det breda dynamikomfånget och Starlight-tekniken kan kamerorna återge alla optiska detaljer dag som natt. Kamerorna tillhandahåller dessutom en IR-belysning, som gör att de kan leverera skarpa bilder på ett avstånd på upp till 365 meter även i situationer utan omgivningsljus. I kombination med SpotterRF-radartekniken minskar installationskostnaderna och antalet nödvändiga kameror avsevärt.

En C40D kan täcka samma yta som 20 fasta värmebildskameror. Den fungerar i regn, dimma och snö och följer varje rörligt mål i siktlinjen, med en räckvidd på upp till 600 meter för personer som går eller springer och med ett siktfält på 90°. En C40D väger under 700 gram och monteras enkelt på befintliga strukturer såsom master, staket eller träd. Den ansluts enkelt via befintliga Ethernet-nätverk med Power over Ethernet-switchar och lämpar sig därför för många tillämpningar, exempelvis oljekällor, kemiska anläggningar, transformatorstationer, energianläggningar, sändarstationer för mobiltelefoni och gruvor. Modellerna C20D och C40D uppfyller kraven i RoHS och är CE-godkända.

De reviderade radarsystemen SpotterRF C20D och C40D har extra kortslutnings-, överspännings- och felpolningsskydd för att ytterligare optimera konfiguration och installationen. Phoenix Contacts kompetens avseende strömtillförlitlighet säkerställer att systemet fungerar även under extrema förhållanden.

Robust kamera

En robust kamera som skyddar broar, tunnlar och elektriska transformatorstationer i tuffa omgivningsförhållanden

Summering

Genom samarbetet med Phoenix Contact och IndustrialENET kunde SpotterRF koncentrera sig på sina radarsystems kvalitet och samtidigt erbjuda sina kunder driftklar installation, strömhantering för SpotterRF-radarsystem, kameror med mera. Användaren behöver endast montera apparatskåpet på masten och anordna ström- och nätverksanslutningar, resten sköts via den skärmade kapslingen.

"Denna nya panel uppfyller vår höga standard för kritiska nätverkssystem med högtillgänglig videoövervakning", sade Jon Amack, elektroingenjör och ordförande för IndustrialENET. "Genom att använda förstklassiga tillverkningsresurser från Phoenix Contact kan vi erbjuda den högsta skyddsstandarden för SpotterRF-produkter till mycket konkurrenskraftiga priser."

SpotterRF minskar avsevärt risken för upprepade angrepp av den typ som har registrerats av elbranschen. Den förbättrade tillförlitligheten hos den nya gränssnittspanelen ger elleverantörerna ökad visshet om att deras övervakningssystem fungerar även under mycket tuffa förhållanden.