Värt att veta ·
11.08.2025

Vad är likström? I den här artikeln dyker vi ner i likströmmens värld. Du får lära dig vad likström är, hur den skiljer sig från växelström, var den används och vilken roll den kommer att spela i framtiden för vår energiförsörjning.

Personer på ett tak med ett solcellssystem
Eluttag på väggen med stickkontakt

Växelström flödar från våra eluttag

Sammanfattning

Elektricitet är den osynliga kraft som driver vår värld. Det finns i princip två huvudtyper: likström och växelström. Växelström strömmar ut ur våra eluttag och är grunden för strömförsörjningen till hushåll och industri. Likström (DC) är å andra sidan oumbärlig i många av våra elektroniska apparater i vardagen.

Grunderna

Likström är en form av elektrisk ström där elektronerna alltid flödar från källan till konsumenten i samma riktning. Föreställ dig ett vattenrör: Med likström strömmar vattnet (elektronerna) bara genom röret i en riktning åt gången. Den elektriska spänningen förblir konstant eller ändras endast obetydligt. Detta leder till ett jämnt strömflöde.

Likström vs. Växelström

Till skillnad från likström ändrar växelström (AC) flödesriktningen periodiskt. I Europa sker detta 50 gånger per sekund, i Nordamerika 60 gånger per sekund. Spänningen och strömmen pulserar i vågor. Om du föreställer dig vattenröret igen skulle vattnet ständigt vända flödesriktningen med växelström.

Svartvitt fotografi av Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison föredrog likström

"Elkriget"

I slutet av 1800-talet utbröt det så kallade "elkriget" om valet mellan likström (DC) och växelström (AC). Thomas Alva Edison föredrog likström och byggde de första elnäten baserade på den.

Nikola Tesla och George Westinghouse föredrog växelström, eftersom dess spänning kan omvandlas på ett effektivt sätt. Högspänning möjliggör långdistansöverföring med låg förlust, medan lågspänning är säkert för konsumenterna. Denna fördel ledde till att växelström började användas för storskalig energiförsörjning.

Jämförelse av egenskaper

För att verkligen förstå likström är det viktigt att skilja den från växelström (AC).

Likström (DC)

Växelström (AC)

Flödesriktning alltid samma riktning från källan till konsumenten ändras periodiskt
Spänning konstant förändras periodiskt, i vågor
Omvandling mer komplex och mindre effektiv enkelt och effektivt med transformatorer
Överföring bra för korta avstånd eller likström (HVDC) för långa avstånd idealisk för överföring över långa avstånd i nätverket
Tillämpningar Batterier, elektronik, LED, elektrolys, elbilar, hushållsapparater, industri offentlig strömförsörjning
Hand som håller i en smartphone framför en stadsbakgrund

Tillämpningar i vardagsliv och teknik

  • Mobila elektroniska enheter: Smartphones, surfplattor, bärbara datorer, MP3-spelare, digitalkameror och liknande bärbara enheter drivs med likström. Deras interna batterier och uppladdningsbara batterier levererar likström. Strömförsörjningsenheterna omvandlar växelströmmen från eluttaget till likström för laddning.
  • Fordon: Bilar använder ett 12 V DC-system för belysning, radio, fönsterhissar och andra elektriska komponenter. Elbilar lagrar energi i högspänningsbatterier som levererar likström. DC-laddning (snabbladdning) av elbilar vid laddstationer är ett annat viktigt användningsområde där likström matas direkt in i fordonets batteri.
  • LED-belysning: Ljusemitterande dioder (LED) kräver likström för att fungera. Många LED-lampor för hushåll har därför en inbyggd likriktare som omvandlar växelströmmen från eluttaget.
  • Förnybara energikällor: Solsystem genererar i första hand likström. Den måste omvandlas till växelström för att kunna matas in i elnätet eller för att driva hushållsapparater. Vindkraftverk kan också generera likström internt innan den omvandlas för nätintegration.
  • Industriella processer: Likström är oumbärlig vid elektrolys (t.ex. för framställning av aluminium) och galvanisering (beläggning av metaller). Många svetsprocesser använder också likström.
  • IT-infrastruktur: Datacenter och servrar använder i allt högre grad likströmsaggregat, eftersom detta kan minska omvandlingsförlusterna och öka effektiviteten.
  • Likström med hög spänning (HVDC): För överföring av stora mängder elektrisk energi över mycket långa avstånd eller under vatten är likström ofta mer effektiv än växelström. HVDC-ledningar används t.ex. för att transportera vindkraft från offshore-anläggningar eller solenergi från avlägsna regioner över hundratals kilometer. Här omvandlas växelström först till likström med hög spänning, överförs och omvandlas sedan tillbaka till växelström vid destinationen.

Vanliga frågor om likström


Är 12 V alltid likström?

Nej, specifikationen av en spänning som "12 V" säger ingenting om huruvida det är likström eller växelström.

Men i de flesta vardagliga applikationer där 12 V används är det faktiskt likström. Exempel på detta är:

  • Bilbatterier
  • Små strömförsörjningsenheter (t.ex. router, externa hårddiskar)
  • System för solpaneler

Det finns också 12 V växelströmskällor, t.ex. för vissa belysningssystem (halogenlampor med växelströmstransformator) eller vissa specialiserade industriella tillämpningar. Spänning (volt) är ett mått på elektricitetens "tryck". Typen av ström (likström eller växelström) beskriver flödesriktningen.

Är högspänning likström?

Nej, termen "starkström" används nästan uteslutande för växelström, eller mer exakt för trefasström.

"Starkström" avser elektriska system och enheter med högre effekt och spänning än den vanliga hushållsströmmen (växelström med enfas). I hushållen förekommer starkström vanligtvis i speciella röda eluttag (CEE-uttag), som används för t.ex. elspisar, varmvattenberedare eller verkstadsmaskiner. Dessa levererar trefas växelström på 400 V.

Offshore-vindkraftpark

Framtiden för likström

Likström blir allt viktigare inom många områden. De främsta orsakerna till detta är energiomställningen och den fortskridande digitaliseringen:

  • Förnybar energi: Eftersom solcellsanläggningar genererar likström och vindkraftverk i allt högre grad använder likströmsnät, blir det allt mer attraktivt att använda likström i lokala nät och mikronät.
  • E-Mobility: Snabbladdning av elbilar baseras på DC-laddning, vilket driver på utvecklingen av mer kraftfull infrastruktur för likström.
  • Datacenter och smarta hem: De flesta interna komponenter i datorer och moderna smarta hem-enheter arbetar med likström. Här kan en direkt DC-matning leda till högre effektivitet.
  • Överföring av likström med högspänning (HVDC): HVDC-tekniken håller på att byggas ut över hela världen för att transportera stora mängder energi över långa avstånd.

Facit

Även om växelström är kärnan i vårt globala elnät och kan överföras effektivt över långa avstånd, upplever likström en renässans. Detta beror framför allt på behovet av att integrera förnybar energi och vidareutveckla elektrotekniken inom områden som E-Mobility och IT-infrastruktur. Att förstå skillnaden mellan dessa två typer av elektricitet är nyckeln till att förstå hur vår moderna elektriska värld fungerar.

Författare: Phoenix Contact

E-post:
Kostnadsfritt webinarium på begäran
Likströmskraftnät: Från koncept till verklighet

Alla pratar om likström. Men hur fungerar tekniken i praktiken? Hur mycket kan man spara? Vilka hinder finns det och hur övervinner man dem? Tobias Lüke, expert på Phoenix Contact, förklarar grunderna och beskriver tillvägagångssätt med hjälp av konkreta exempel.

Anmäl dig här
Tobias Lücke, likströmsexpert på Phoenix Contact

Kontakta våra experter

All Electric Society-team av experter
All Electric Society-Expertenteam
"Vi informerar dig gärna om All Electric Society och sektorkoppling."

Ytterligare bidrag