10 GBit/s i industrimiljö Moderna automatiseringsprocesser kräver höga datamängder vid ständigt ökande överföringshastigheter. Med de nya M12-kontakterna från Phoenix Contact nyttjar du nu också i din anläggning från datahastigheter på upp till 10 GBit/s. Så uppnår du en problemfri kommunikation i hela företagsnätverket – från kontoret hela vägen till maskinen.
Kontrollerade för användning inom industrin: CAT6A
CAT6A – hög hastighet för industrin
Med CAT6A betecknas komponenterna som enligt IEC uppfyller alla krav för att helt uppnå 10 GBit/s inom industrin.
Alla våra produkter för 10 GBit/s-apparatanslutning motsvarar dessa krav.
Din fördel: snabb dataöverföring och beprövad industriduglighet.
Installationshanar
M12-installationshanar för 10 GBit/s
Integrera 10 GBit/s-kommunikation som passar för din applikation. Phoenix Contact erbjuder olika M12-installationshanar som du också kan använda för att ansluta i enheten optimalt.
- M12 med RJ45-anslutning, perfekt även som apparatskåpsgenomföring
- M12 med lödanslutning
- M12 med skärmad kabelanslutning
Snabbt anslutna tack vare PIERCECON
Konfektionerbara M12-kontakter för 10 GBit/s
M12-kontakterna för 10 GBit/s från Phoenix Contact ansluts enkelt och snabbt på platsen – tack vare PIERCECON.
Datakontakter för 10 GBit/s
Konfektionerbara RJ45-kontakter för 10 GBit/s
RJ45-kontakterna från Phoenix Contact ansluter du snabbt och enkelt på platsen tack vare IDC-anslutningen.
Beroende på var de ska användas väljer du kontakter med kapslingsklass IP20 eller IP65/67.
Färdiga patchkablar
Patchkabel för 10 GBit/s
Hos Phoenix Contact hittar du alla kablar för din 10 GBit/s-Ethernet-kommunikation. Färdigt förkonfektionerade för omedelbar anslutning, eller obehandlade för självkonfektionering på platsen.
Vill du veta mer?
Klicka på knappen nedan och läs mer om apparatkontakter för 10 GBit/s.