AB-SK 65-D - Stödbock
3026900
E-nummer: 2910433

Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, bredd: 8,2 mm, höjd: 150 mm, poltal: 2, färg: grå, monteringssätt: DIN-skenemontage

Produktdetaljer








Fördelar

De dubbla stödbockarna för skärmning är särskilt lämpliga för en platsbesparande ledaranslutning av plintar och enheter med kabelinföring på bägge sidor
För montering av skärmplintar SK