G 5/ 2 - Apparatplint
2716020
E-nummer: 2931320

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Apparatplint, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 4, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fingersäkert beröringsskydd