USSTD 6/SP - Złączka przelotowa
3070331

Złączka przelotowa, z podporą sprężyny, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Sprężynowe złącza śrubowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne