PAIS-4-FIX BU
-
Adapter do testów
3032798
Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Pewne stykanie i zatrzaskiwanie w dowolnym miejscu otworu funkcyjnego
Adaptery pomiarowe, do osadzenia wtyków pomiarowych bezpieczeństwa o średnicy 4 mm