APT-ME
-
Wspornik pokrywy
3034358
Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME
Szczegóły produktu
Typ produktu | Wspornik pokrywy |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 2,2 mm |
Wysokość | 138 mm |
Głębokość | 69 mm |
Długość | 138 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Materiał | PA |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Numer artykułu | 3034358 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE61ZX |
Klucz produktu | BE61ZX |
Strona katalogu | Strona 623 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356324700 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 19,53 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 19,6 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
AP-ME METER - Pokrywa 3034361
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników 1007235
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
AH-ME 145X150X80 - Pokrywa 3240266
-
AH-ME 115X150X80 - Pokrywa 3240267
-
AP-ME CM - Pokrywa 3034345
Korzyści
Uchwyt APT-ME służy jako płyta rozdzielająca lub pośredni blok wsporczy przy długich listwach zaciskowych
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław