CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 65 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 65 A | 20 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Sprężynowe złącza śrubowe, Przekrój znamionowy: 10 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm2 - 16 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary
Typ produktu | Złączka przelotowa |
Rodzina produktów | USST |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 9,8 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,82 W |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 10 mm² |
1. poziomowe | |
Gwint śruby | M4 |
Moment dokręcania | 1,5 ... 1,8 Nm |
Długość odizolowania | 12 mm |
sonda wzorcowa | B6 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 16 mm² |
przekrój przewodu AWG | 20 ... 6 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 20 ... 8 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym | 10 mm² |
Przekrój linki z mostkiem wtykowym | 10 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Prąd znamionowy | 57 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 76 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 16 mm²) |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Przekrój znamionowy | 10 mm² |
Szerokość | 10,2 mm |
Szer. pokrywy | 2,2 mm |
Wysokość | 59,6 mm |
Głębokość na NS 32 | 56 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 51 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 58,5 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 9,8 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 10 mm² | 1,2 kA |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 16 mm² | 1,92 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 2,2 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 U/min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 0,5 mm² / 0,3 kg |
10 mm² / 2 kg | |
16 mm² / 2,9 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 U/min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 6 mm² / 1,4 kg |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Zakres | Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 150 Hz |
Poziom ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 0,8g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 5g |
Czas trwania udaru | 30 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Numer artykułu | 3070354 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1211 |
Klucz produktu | BE1211 |
Strona katalogu | Strona 546 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356543088 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 21,75 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 21,23 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |