USSTD 6 - Złączka przelotowa
3070325

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Sprężynowe złącza śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złącza można wyposażyć z obu stron w sztywne mostki oraz gniazda pomiarowe o średnicy 4 mm
Zarówno złącze, jak i akcesoria są zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z BGVA2