UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków
0824597

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały (RAL 9010), opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 7,6 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-TM... oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi rowkami na tabliczki
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji