ZB 8 CUS
-
Pasek oznaczników typu zack
0825011
Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały (RAL 9010), opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 7 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokimi rowkami tabliczek