Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone
Szczegóły produktu
Typ produktu
Mostek
Liczba biegunów
3
Raster
8,2 mm
Maksymalny prąd obciążenia
32 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
Maksymalny prąd obciążenia
32 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
Szerokość
22,9 mm
Wysokość
30 mm
Głębokość
30 mm
Raster
8,2 mm
Kolor
czerwone (RAL 3001)
Materiał
Miedź
Klasa palności wg UL 94
V0
Materiał izolacyjny
PA
Sposób montażu
Montaż wtykowy
Numer artykułu
3001597
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
BE2Z2X
Klucz produktu
BE2Z2X
Strona katalogu
Strona 110 (C-1-2019)
GTIN
4046356891196
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
3,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
3,96 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)