CSA
ID dopuszczenia: 2030668Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
górny poziom | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
dolny poziom | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Usegroup C | ||||
górny poziom | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
dolny poziom | 300 V | 10 A | 26 - 16 |