STP 5-2
-
Uchwyty tabliczek
0800967
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Uchwyty tabliczek |
| Szerokość | 5,00 mm |
| Wysokość | 24,90 mm |
| Głębokość | 28,60 mm |
| Pole tekstowe | |
| Szerokość pola tekstowego | 5 mm |
| Wysokość pola tekstowego | 10,5 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| materiał element bazowy | PA |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % |
| Sposób montażu | wtykanie |
| Numer artykułu | 0800967 |
| Jednostka opakowania | 100 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG211A |
| Klucz produktu | BG211A |
| GTIN | 4017918138776 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,48 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,483 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0828744
-
UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0818108
-
UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Pasek oznaczników typu zack 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Pasek oznaczników typu zack 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Pasek oznaczników typu zack 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1050020
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808668
-
ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829595
-
ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829658
Korzyści
Powierzchnie opisowe złączy wielopoziomowych powiększają uchwyty tabliczek.
Uchwyty tabliczek są zatrzaskiwane są na górnym poziomie złączy, w zależności od wykonania.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław