STP 5-2/S - Uchwyty tabliczek
0800970

Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce z klatkowym zaciskiem sprężynowym ZFKK 1,5 z wyprowadzeniem MSTBV lub ICV, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary (RAL 7042), nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 5 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Powierzchnie opisowe złączy wielopoziomowych powiększają uchwyty tabliczek.
Uchwyty tabliczek są zatrzaskiwane są na górnym poziomie złączy, w zależności od wykonania.