CSA
ID dopuszczenia: 13631EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID dopuszczenia: TAE00000Z9CSA
ID dopuszczenia: 13631cUL Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
Usegroup E | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651131219505UKCA-EX
ID dopuszczenia: CML 22UKEX1227UIECEx
ID dopuszczenia: IECExSEV14.0013UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Tylko druty | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
wielodrutowe z tulejką | 690 V | 109 A | 6 - 35 |
ATEX
ID dopuszczenia: SEV14ATEX0156UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Tylko druty | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
wielodrutowe z tulejką | 690 V | 109 A | 6 - 35 |