PTPOWER 35-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe
3212071

Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze PowerTurn, Przekrój znamionowy: 35 mm2, przekrój: 2,5 mm2 - 35 mm2, rodzaj montażu: NS 35/15, kolor: szary/niebieski/czarno-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złącze o dużej obciążalności prądowej umożliwia teraz łatwe i lekkie wtykanie również dużych przewodów
Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny
Kompaktowa budowa i połączenie czołowe umożliwiają okablowanie na minimalnej przestrzeni
Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi