Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PTI 4-L/L - Zacisk instalacyjny wielopoziomowy
3214052

Zacisk instalacyjny wielopoziomowy, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 28 A, zaciski Push-in, 1., 2. i 3. poziom, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, zaciski Push-in, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompatybilność ze wszystkimi złączami instalacyjnymi Phoenix Contact
Oprócz możliwości kontroli w szybie funkcyjnym każdy punkt zaciskowy wyposażony jest w styk kontrolny
Każdy zacisk można opisać jednoznacznie, łatwo odróżniając go w dowolnym położeniu instalacyjnym
Zwarta konstrukcja, dostosowana do rozdzielników instalacyjnych
Podwójne szyby funkcyjne na wszystkich poziomach
Nowe złącza z zaciskami Push-in pozwalają na łatwe, bezpośrednie wtykanie sztywnych i giętkich przewodów z końcówką rurkową od 0,34 mm²