TMT 6 R - Oznacznik do zacisków
0816498

Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16000, wysokość pola tekstowego: 6,35 mm, szerokość pola tekstowego: 6,15 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Rodzina materiałów opisowych TMT oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi i płaskimi rowkami na szyldziki
Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy Phoenix Contact
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Perforowane paski opisowe można łatwo oddzielać i łatwo montować przy użyciu załączonego narzędzia
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki TMT ... indywidualnie według instrukcji klienta