Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

TMT 6 R CUS - Oznacznik do zacisków
0824488

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięcie dla tabliczek uniwersalnych, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wysokość pola tekstowego: 6,15 mm, szerokość pola tekstowego: 6,35 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Rodzina materiałów opisowych TMT oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi i płaskimi rowkami na szyldziki
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki TMT ... indywidualnie według instrukcji klienta
Perforowane paski opisowe można łatwo oddzielać i łatwo montować przy użyciu załączonego narzędzia