cULus Listed
ID dopuszczenia: E353282Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 14 - 6 |
podstawa bezpiecznika, typ bezpiecznika: gPV 10,3 x 38 mm według 60269-6, napięcie znamionowe: 1000 V DC, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 10 mm2, przekrój: 1,5 mm2- 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Typ produktu | Złącze bezpiecznikowe |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4 W |
Bezpiecznik | gPV 10,3 x 38 mm według 60269-6 |
Zakres nap., wskaźnik świetlny | 400 V DC ... 1000 V DC |
Maksymalna moc strat | 3 W (Wkładka bezpiecznikowa) |
Zakres nap., wskaźnik świetlny | 400 V DC ... 1000 V DC |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 10 mm² |
Przekrój znamionowy AWG | 6 |
Długość odizolowania | 18 mm |
Przyłącze według normy | IEC 60269-1 / -2 |
Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 10 mm² |
przekrój przewodu AWG | 14 ... 8 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 14 ... 6 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Prąd znamionowy | 20 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.) |
Maksymalny prąd obciążenia | 20 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.) |
Napięcie znamionowe | 1000 V DC (Napięcie jest wyznaczane przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.) |
Przekrój znamionowy | 10 mm² |
Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu, drut [AWG] | 16 ... 6 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 4 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Szerokość | 17,6 mm |
Wysokość | 87 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 63 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 70,5 mm |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | IIIa |
Materiał izolacyjny | PA |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 85 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60269-1 / -2 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 3062143 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE2234 |
Klucz produktu | BE2234 |
GTIN | 4046356724739 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 54,84 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 54,84 g |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |