Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 6,3 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Złączki bezpiecznikowe, złączki do elementów elektronicznych i złączki diodowe
Za pomocą złączek bezpiecznikowych można mocować bezpieczniki o różnych kształtach i na różne prądy znamionowe. Za pomocą wariantów wielopoziomowych można przeprowadzić zabezpieczony i niezabezpieczony potencjał przez tylko jedną złączkę szynową. Warianty do stosowania w obszarze zagrożonym wybuchem o rodzaju zabezpieczenia Ex-nA poszerzają obszar stosowania. Dzięki złączkom do elementów elektronicznych i złączkom diodowym dostępne są również złączki szynowe z diodami LED, diodami Zenera lub rezystorami.
Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 6,3 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 6,3 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: czarny
Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 6,3 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: C, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 30 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: czarny
Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 6,3 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 6,3 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,08 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 24 V, Termiczny prąd długotrwały Ith: 28 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2- 6 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 28 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 6 mm2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 2. -poziomowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Listwa zaciskowa bezpiecznikowa ze wskaźnikiem świetlnym do montażu na szynie montażowej NS 35, dla bezpieczników samoczynnych, szerokość modułu: 8,2 mm, kolor: czarny
Korzyści
- Szeroki wybór wkładek bezpiecznikowych G, bezpieczników samochodowych i wtyków wyłącznika termicznego
- Prosty i łatwy rozdział potencjałów dzięki przelotowym otworom funkcyjnym
- Komfortowa kontrola bezpieczników dzięki obustronnym odczepom pomiarowym
- Szybka identyfikacja uszkodzonych bezpieczników i oprawek niezależnie od kierunku prądu dzięki wskaźnikowi statusu LED
- Łatwy dostęp do wkładek bezpiecznikowych zapewnia ich komfortową wymianę
- Kontur identyczny ze złączkami przelotowymi i odłącznikowymi
Złączka bezpiecznikowa
Wkładki bezpiecznikowe
Łatwy dostęp do wkładek bezpiecznikowych umożliwia ich komfortowy montaż i wymianę. Phoenix Contact oferuje następujące złączki bezpiecznikowe:
- Złączka bezpiecznikowa z dźwigienką
- Złączka bezpiecznikowa z nakrętką
- Złączka bezpiecznikowa na bezpieczniki płaskie
Następujące wersje bezpieczników można zamontować przy użyciu złączek bezpiecznikowych na szynie DIN:
- Bezpieczniki urządzeń
- Bezpieczniki Midget
- Bezpieczniki płaskie typu C i F
Specjalnie do systemów fotowoltaicznych dostępne są oprawki i bezpieczniki typu 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm do maks. 1500 V.
W ofercie dostępne są także złączki szynowe ze wskaźnikiem LED do sygnalizowania uszkodzenia.
Wtyki bezpiecznikowe P-FU
Wtyki bezpiecznikowe P-FU
Wtyki bezpiecznikowe do wkładek bezpiecznikowych typu G firmy Phoenix Contact nadają się do gniazd odłączających i wyróżniają się dużą uniwersalnością:
- We wtyku można zamontować bezpiecznik odpowiedniego typu
- Złożona konstrukcja zapewnia ochronę przed przeciążeniem i zabezpieczenie zwarciowe w złączce o szerokości zaledwie 5,2 mm
- Styki pomiarowe po obu stronach bezpiecznika
- Szybka identyfikacja wadliwych bezpieczników dzięki wersjom z dwukierunkowym wskaźnikiem uszkodzenia
- Jednoznaczna identyfikacja dzięki możliwości opisania
Wtykowe wyłączniki termiczne TCP
Wtykowe wyłączniki termiczne TCP
Nasze wyłączniki termiczne TCP zapewniają optymalną ochronę odbiorników indukcyjnych przed przeciążeniem w systemach rozdzielczych. Zintegrowana funkcja przełączania umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie wyłącznika, co minimalizuje czas przestoju systemu.
- Pasują do wszystkich złączek bezpieczników płaskich typu C dzięki znormalizowanym stykom
- Krótsze czasy przestoju dzięki możliwości natychmiastowego ponownego włączenia po zadziałaniu
- Zastosowanie w charakterze przełącznika do włączania i wyłączania obwodów
- Wąska konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Złączki do elementów elektronicznych i złączki diodowe
Złączki do elementów elektronicznych i złączki diodowe
Złączki do elementów elektronicznych i złączki diodowe znajdują zastosowanie w różnych aplikacjach. Spełniają one również wymagania bezpieczeństwa – nadrukowane schematy połączeń lub symbole znacznie redukują ryzyko błędnego oprzewodowania. Różne elementy elektromechaniczne i elektryczne złączek szynowych mają różne zastosowanie. Są one potrzebne do następujących celów:
- Złączki szynowe z elementem LED są używane do wizualizacji stanu roboczego w systemie.
- Złączki diodowe są wykorzystywane do ochrony komponentów przed prądami wstecznymi lub rezystancją.
- Złączki do elementów elektronicznych z rezystorami są używane do ograniczania oraz rozdzielania prądu i napięcia.
Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER
Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.
Broszura Złączki szynowe
Do pobrania
Chcesz otrzymać materiały na temat naszych złączek szynowych? Poniżej znajdziesz różne broszury na temat złączek szynowych. Oprócz broszury produktowej oferujemy również broszurę na temat systemu złączek szynowych CLIPLINE complete oraz testów jakościowych złączek szynowych.