EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00724UL Listed
ID dopuszczenia: E360477Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V |
Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 15 A, wysokość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V |