Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiał styku: Stop miedzi