Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 1, styki mocy: 1, styki sterujące: 0, Pin, Osiowe przyłącze śrubowe, 1000 V, 200 A, 6 mm2 ... 70 mm2, zastosowanie: Moc