Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, prąd obliczeniowy: 10 A, przekrój przyłącza: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiał styku: Stop miedzi
Styki zaciskane
Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 0,6 mm, przekrój przyłącza: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , materiał styku: CuZn
Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, prąd obliczeniowy: 10 A, przekrój przyłącza: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , materiał styku: Stop miedzi
Styk zaciskany, seria: HC-M-...-70, Pin, toczone, średnica styków: 9,5 mm, prąd obliczeniowy: 200 A, przekrój przyłącza: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , materiał styku: Stop miedzi
Styk zaciskany, seria: HC-M-...-70, Pin, toczone, średnica styków: 9,5 mm, prąd obliczeniowy: 200 A, przekrój przyłącza: 70 mm2 ... 70 mm2, AWG 2/0...2/0 , materiał styku: Stop miedzi
Styk zaciskany, seria: HC-M-...-70, Gniazdo, toczone, średnica styków: 9,5 mm, prąd obliczeniowy: 200 A, przekrój przyłącza: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , materiał styku: Stop miedzi
Styk zaciskany, seria: HC-M-...-70, Gniazdo, toczone, średnica styków: 9,5 mm, prąd obliczeniowy: 200 A, przekrój przyłącza: 70 mm2 ... 70 mm2, AWG 2/0...2/0 , materiał styku: Stop miedzi
Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, prąd obliczeniowy: 10 A, przekrój przyłącza: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , materiał styku: Stop miedzi
Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,25 mm2 ... 1 mm2, materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243215
Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, prąd obliczeniowy: 10 A, przekrój przyłącza: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , materiał styku: Stop miedzi