Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Przeciwnakrętka, na gwint M50 x 1,5, kolor: srebrny
Złącza przemysłowe serii HEAVYCON complete chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii, danych i sygnałów nawet w najtrudniejszych warunkach. Złącza przemysłowe są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne. Złącza przemysłowe mają stopień ochrony IP69K.
Przeciwnakrętka, na gwint M50 x 1,5, kolor: srebrny
Obudowy wtyku B24, do pałąka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M40, wysokość: 76 mm, dławnica kablowa: bez, Standard
Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA 6.6-FR, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M32, wysokość: 74 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard
Klamra porzeczna do obudowy B10 / B16 / B24, HC-EVO....AL i HC-STA....AL
Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój przyłącza: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 14...14 , materiał styku: CuZn
Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 16, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój przyłącza: AWG 26- 14
Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój przyłącza: AWG 26- 16
Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój przyłącza: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , materiał styku: CuZn
Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B16, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA 6.6-FR, odejście kabla: 2, boczne, 2x M40, wysokość: 84 mm, dławnica kablowa: bez, Standard
Obudowa do zabudowy B16, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 30,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską
Konfigurator HEAVYCON pomoże Ci optymalnie w stworzeniu indywidualnego złącza. Dzięki prostym menu filtrowania, ilustracjom produktów w wersji 2D i 3D oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika do skonfigurowania złącza bez ryzyka błędu wystarczy kilka prostych kroków. Listę produktów można eksportować, przesłać lub zamówić bezpośrednio stworzone rozwiązanie.
Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.
Przy użyciu produktów HEAVYCON complete można stworzyć niemal każde złącze – optymalnie dopasowane do obszaru zastosowania, dostępnego miejsca i sposobu montażu. Kompleksowy program złączy przemysłowych obejmuje obudowy z metalu i tworzywa sztucznego, wkładki stykowe, dławnice kablowe i różne akcesoria.
W połączeniu z obudowami złączy z naszych trzech serii oraz pasującymi do nich wkładkami stykowymi można stworzyć potrzebne złącze. Wszystkie serie obudów pasują do standardowych otworów w szafie. Obudowy STANDARD i EVO wymagają obudowy gniazda z otwartym dnem, podczas gdy obudowy ADVANCE są montowane bezpośrednio na ścianie. Wszystkie obudowy z serii STANDARD i EVO można łączyć dowolnie i są kompatybilne z obudowami aluminiowymi innych producentów. Oznacza to, że wszystkie komponenty można elastycznie łączyć, modyfikować lub wymieniać.
Seria HEAVYCON STANDARD wyróżnia się szerokim asortymentem wytrzymałych obudów z ciśnieniowego odlewu aluminiowego i tworzywa sztucznego o różnych kierunkach wyjścia przewodu i różnych blokadach. Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne połączenie w szafie rozdzielczej, ograniczoną przestrzeń czy kompaktową konstrukcję, trzy różne rozmiary B, D i COM oferują odpowiedni interfejs do każdego zastosowania. Obudowy wtyku można łączyć w zależności od potrzeb z obudowami gniazda z otwartym dnem, obudowami gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla lub obudowami łącznikowymi.
Stwórz swoje indywidualne złącze przemysłowe. Nasze obudowy HEAVYCON STANDARD są dostępne również w wersji z wytrzymałą, kolorową powłoką proszkową. Wybierz kolor z bogatej palety barw, pasujący najlepiej do Twojej firmy lub Twojej aplikacji Następnie możesz zamówić produkt nawet w 1 egzemplarzu.
Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Oferujemy obudowy wtyku z prostym lub bocznym wyprowadzeniem kabla dla wszystkich popularnych rozmiarów gwintów metrycznych i Pg.
Bardzo duże obudowy złączy w rozmiarach B32 i B48 mieszczą obok siebie dwie wkładki stykowe o stałej liczbie pinów. Dlatego nadają się idealnie do wielożyłowych kabli zasilających.
Wysokie obudowy wtyku i obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla do M50 oferują większą przestrzeń do oprzewodowania przewodów o dużej średnicy oraz wiązek kablowych. Nadają się idealnie do modułowych wkładek stykowych.
Obudowy wtyku można łączyć w zależności od potrzeb z obudowami gniazda z otwartym dnem, obudowami łącznikowymi lub obudowami gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla, a także z wkładkami stykowymi w wersji modułowej lub o stałej liczbie pinów.
Powierzchnie obudów i uszczelki są wykonane z materiałów przewodzących. W połączeniu z ekranowanymi dławnicami kablowymi zapewniają pełną kompatybilność elektromagnetyczną.
Złącza przemysłowe HEAVYCON STANDARD D7 umożliwiają przesyłanie zasilania, sygnałów i danych, zajmując niewiele miejsca. Obudowy do złączy przemysłowych są dostępne w wersji z odpornego na korozję metalu lub z tworzywa sztucznego z zalewaną dławnicą kablową.
Obudowy gniazda z otwartym dnem HEAVYCON D7 z gwintem wkręcanym pozwalają zaoszczędzić dużo czasu podczas montażu. Mocuje się je wygodnie w okrągłych otworach montażowych za pomocą nakrętki zabezpieczającej M25 lub M32 lub wkręca w silniki i urządzenia z odpowiednim gwintem.
Obudowę gniazda z otwartym dnem D7 można zamontować łatwo na ściance za pomocą dwóch lub czterech śrub.
Solidne obudowy D7 są odporne na korozję i zapewniają niezawodną ochronę przed pyłem i wodą. Złącze jest odporne na trudne warunki środowiskowe i szczelne do stopnia ochrony IP67. Umożliwia to bezpieczne zastosowanie również na zewnątrz.
Wkładki stykowe RJ45 do obudów D7 umożliwiają stworzenie kompaktowego i solidnego interfejsu do bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych z wysoką prędkością do 10 Gb/s. Zestawy złączy RJ45 składają się z certyfikowanych komponentów, co zapewnia szybkie i bezpieczne okablowanie. Rozcinana uszczelka w przepuście obudowy umożliwia łatwe podłączanie przewodów konfekcjonowanych.
Obudowy STANDARD w rozmiarze D15, D25 i D50 chronią interfejsy także w przypadku niezwykle wąskich konstrukcji. Pasujące wkładki stykowe, również z przyłączem Push-in, zapewniają szybką instalację.
Kompaktowa konstrukcja obudów HEAVYCON COM umożliwia łatwe i niezawodne okablowanie rozproszonych instalacji automatyki przemysłowej. Wykonane z tworzywa sztucznego lub wysokiej jakości ciśnieniowego odlewu aluminiowego, z prostym lub bocznym wyprowadzeniem kabla – obudowy COM są niezwykle wytrzymałe i niezawodne.
Innowacyjna koncepcja uziemienia oparta na wyprzedzającym styku PE na zewnątrz wkładki stykowej zapewnia większe bezpieczeństwo.
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi: obudowy metalowe są „EMC ready” dzięki przewodzącym powierzchniom i uszczelkom.
Postaw na HEAVYCON EVO, aby obniżyć koszty materiałów i magazynowania. Montowana elastycznie dławnica kablowa z zamkiem bagnetowym zastępuje do ośmiu konwencjonalnych obudów wtyku. Dzięki ukośnemu wyjściu można
w komfortowy sposób wykorzystać oba kierunki wyjścia.
Opatentowany system EVO-Lock pozwala dowolnie wybrać kierunek wyprowadzenia kabla podczas montażu. Możesz wybrać wyprowadzenie proste lub boczne.
Obudowy HEAVYCON EVO redukują różnorodność wariantów i tym samym koszty utrzymania zapasów magazynowych do 70%. Za pomocą tylko jednej obudowy i czterech przepustów kablowych można zrealizować rozwiązania dla wszystkich zastosowań.
Dzięki wieloprzewodowym dławnicom kablowym do złączy HEAVYCON EVO wystarczy jeden wtykowy interfejs, aby wygodnie i niezawodnie podłączyć różne kable do szafy sterowniczej. Przewody można przełożyć łatwo przez przebitą membranę. Wysoki stopień ochrony IP65 zapewnia uszczelka mebranowa, a opaska kablowa dobre mocowanie.
Obudowy EVO TWIN z tworzywa sztucznego są wyposażone w dwa elastyczne wyjścia kabla, oferując miejsce do różnych przewodów.
Obudowy HEAVYCON EVO w rozmiarze D15 i D25 są niezwykle wąskie i chronią złącze również w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Pasujące wkładki stykowe, również z przyłączem Push-in, zapewniają szybką instalację.
Obudowy jednomodułowe M1 z tworzywa sztucznego mieszczą modułową wkładkę stykową i moduł PE. W ten sposób stanowią niezwykle kompaktowy interfejs.
Złącza przemysłowe HEAVYCON ADVANCE z blokadą śrubową nadają się do szczególnie agresywnych środowisk, np. w obszarze offshore, przemyśle chemicznym lub kolejowym. Wrażliwe złącza są skutecznie chronione, także przed wpływami elektromagnetycznymi. Obudowa gniazda z otwartym dnem stosowana dotąd jako przepust kablowy została zastąpione przed dwa proste kołnierze montażowe, co zmniejsza koszty materiału i montażu. Obudowa wtyku tworzy szczelne połączenie bezpośrednio na panelu szafy sterowniczej.
Bezpośredni montaż śrubowy obudowy wtyku HEAVYCON ADVANCE do ścianki szafy eliminuje potrzebę stosowania obudowy gniazda z otwartym dnem. Dzięki temu obudowy te są wyjątkowo trwałe, wytrzymałe i kompaktowe.
Dzięki eliminacji typowych obudów gniazda z otwartym dnem można obniżyć koszty montażu i materiałów. Dodatkową możliwość redukcji kosztów zapewniają niskie konstrukcje metalowych i zalewanych dławnic kablowych w obudowach z tworzywa sztucznego.
Obudowy wtyku ADVANCE przykręcić bezpośrednio do ścianki przy użyciu dwóch kołnierzy montażowych i śrub blokujących ze stali nierdzewnej. Zapewni to wysoką szczelność i utrudni otwarcie przez osoby nieupoważnione.
Obudowy HEAVYCON ADVANCE są dostępne w wersji metalowej oraz z tworzywa sztucznego. Malowane proszkowo obudowy do zastosowań zewnętrznych nadają się do ekstremalnych warunków.
W zależności od potrzeby obudowy ADVANCE można łączyć z modułowymi wkładkami stykowymi lub wkładkami stykowymi o stałej liczbie pinów.
Obudowa HEAVYCON HPR to rozwiązanie spełniające wymagania branży transportowej i infrastruktury komunikacyjnej. Obudowy wtyku, obudowy gniazda z otwartym dnem i obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla spełniają uznane standardy bezpieczeństwa obwodów sygnałowych i obwodów siłowych pojazdów szynowych. Dzięki specjalnej powłoce proszkowej i odpornym na promieniowanie UV uszczelkom obudowy są odporne na agresywne czynniki środowiskowe. Solidna blokada śrubowa zapewnia niezawodną odporność na wibracje i wstrząsy zgodnie z normą IEC 61373/EN 50155. Niezawodną ochronę przed wodą i zanieczyszczeniami gwarantuje stopień ochrony IP68/IP69K.
Chcesz przesyłać różne media przez jeden interfejs lub łączyć szybko przewody w rozdzielacze energii? Phoenix Contact oferuje odpowiednie wkładki stykowe do złączy przemysłowych do przesyłania danych, sygnałów i zasilania. Nasze wkładki stykowe są kompatybilne i można je elastycznie łączyć we wszystkich standardowych rozmiarach. Seria HEAVYCON modular pozwala na tworzenie indywidualnych, kompaktowych złączy przemysłowych. Dobierz z naszej szerokiej oferty odpowiednie moduły.
Wkładki stykowe Push-in HEAVYCON z zatrzaskiem Click-in to pierwsze wkładki umożliwiające instalację złączy przemysłowych bez narzędzi. Do przyłączenia przewodu i montażu w obudowie nie jest potrzebny wkrętak. To unikalne rozwiązanie na rynku, które gwarantuje niezwykle prostą obsługę i znaczną oszczędność czasu.
Nasze wkładki stykowe o stałej liczbie pinów umożliwiają tworzenie kompatybilnych interfejsów we wszystkich popularnych rozmiarach. Są one dostępne w różnych klasach mocy i technikach przyłączeniowych. Szybkozłącza, np. przyłącze Push-in lub przyłącze samonacinające QUICKON, umożliwiają błyskawiczne przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi.
Łatwe przyłącze Push-in: wkładki stykowe z przyłączem Push-in dzięki metodzie bezpośredniego montażu oferują łatwą obsługę, błyskawicznie krótki czas przyłączania przewodu i niezawodne połączenie.
Szybkie przyłącze IDC: oszczędność do 60% czasu okablowania. Przyłącze samonacinające QUICKON umożliwia podłączanie linek i drutów bez konieczności zarabiania końcówki.
Kompaktowe przyłącze zaciskane: wkładki stykowe z przyłączem zaciskanym mają kompaktowe punkty zaciskowe.
Uniwersalne przyłącze śrubowe: bezobsługowe przyłącze śrubowe spełnia najwyższe wymagania. Zapewnia trwałe gazoszczelne połączenie przewodów.
Wielopinowe wkładki stykowe Push-in umożliwiają łatwe podłączenie nawet 46 styków sygnalizacyjnych w jednym złączu B24.
Adaptery PE z przyłączami Push-in do złączy przemysłowych HEAVYCON umożliwiają łatwe podłączanie przewodu ochronnego. Instalacja odbywa się wygodnie bez narzędzi poprzez bezpośrednie wetknięcie przewodu, również od wewnątrz szafy sterowniczej.
Moduły TWIN z podwójnym przyłączem przewodu oferują kompaktową funkcję mostkowania do rozdziału potencjału bezpośrednio w złączu.
Zabezpiecz identyczne, znajdujące się obok siebie złącza przed pomyleniem lub nieprawidłowym podłączeniem. W przeciwieństwie do innych metod kodowania, takich jak sworznie, kołki czy gniazda kodujące, profile z tworzywa sztucznego wystarczy włożyć w rowki kodujące wkładek stykowych HEAVYCON.
Adaptery złączkowe to perfekcyjne połączenie klasycznej złączki szynowej i wkładki stykowej. Adaptery złączkowe montuje się w panelu szafy sterowniczej. Złącze podłącza się od zewnątrz. Adaptery złączkowe są dostępne w wersji z przyłączem śrubowym lub przyłączem Push-in.
Seria HEAVYCON modular pozwala na tworzenie indywidualnych złączy. Dzięki połączeniu różnych technologii transmisji w jednej obudowie możesz stworzyć łatwo swój własny kompaktowy interfejs. Szeroka gama produktów obejmuje wkładki stykowe do zasilania, transmisji sygnałów i danych, a także do zastosowań pneumatycznych.
Seria HEAVYCON modular umożliwia indywidualne skonfigurowanie złącza. Oferujemy moduły do prądu do 200 A, napięcia do 2500 V, transmisji sygnałów w wersji maks. 25-pinowej, do bezpiecznego transferu danych oraz moduły do zastosowań pneumatycznych.
Każdą kombinację modułów montuje się szybko i prosto bez użycia narzędzi dzięki innowacyjnej ramce sprężynowej. Wystarczy włożyć wkładki stykowe – i gotowe. Boczne sprężyny mocują moduły i utrzymują je pewnie w pozycji.
Bezpośrednie wetknięcie bez użycia narzędzi: wkładki stykowe z przyłączami Push-in umożliwiają komfortowe przyłączenie przewodów w sposób odporny na wibracje.
Przy użyciu modułów wkładek stykowych do złączy przemysłowych HEAVYCON można przesyłać niezawodnie prądy o natężeniu do 200 A i mocy 1000 V. Innowacyjne zatrzaskiwanie i wypinanie styków zaciskanych odbywa się bez użycia narzędzi.
Przesyłaj dane szybko i bezpiecznie: moduły wkładek stykowych do HEAVYCON oferują więcej opcji do niezawodnego i wydajnego przesyłania danych. Moduły Mb i Gb obsługują szeroką gamę kabli i koncepcji ekranowania. Interfejsy USB są zintegrowane bezpośrednio ze złączem za pomocą kabli krosowych.
Modułowe wkładki stykowe Push-in do złączy przemysłowych HEAVYCON posiadają kompaktową przestrzeń zaciskową, przez co zapewniają dużą oszczędność miejsca i wysoką gęstość upakowania. Wielopinowe wkładki mieszczą 12 styków na moduł lub z naszym modułem Twin również podwójne przyłącze przewodu. W ten sposób w złączu przemysłowym można podłączyć do 72 styków.
Wydajna i niezawodna dystrybucja energii jest niezbędna dla centrów obliczeniowych. Jednak wraz ze wzrostem gęstości okablowania coraz ważniejsza staje się również prosta i zajmująca niewiele miejsca instalacja. Złącza przemysłowe coraz częściej zastępują klasyczne złącza CEE do dystrybucji energii w centrach obliczeniowych. Złącza przemysłowe HEAVYCON mają wiele zalet.
Lokalne moduły pozwalają zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej i ograniczyć okablowanie. Innowacyjne moduły wkładek stykowych HEAVYCON MWF umożliwiają przeniesienie funkcjonalności z szafy sterowniczej do obiektu. Wielofunkcyjna strefa separacji i podwójny otwór funkcyjny to kluczowe cechy 5-pinowych wkładek stykowych. Szybki i indywidualny rozdział potencjałów umożliwiają mostki. Strefa rozłączania umożliwia podłączenie wtyku bezpiecznikowego, do elementów elektronicznych i rozłączającego. Dzięki temu możliwe jest na przykład łatwe przekazywanie energii i zabezpieczenie linii.
Ramki dokujące HEAVYCON zapewniają szybką instalację i obsługę techniczną. Pływające złącza żeńskie i kołek prowadzący ramek dokujących umożliwiają bezpieczne podłączanie złączy „na ślepo” w miejscach, w których widoczność interfejsów jest ograniczona. W wytrzymałej ramce montuje się modułowe wkładki stykowe. Dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednej ramce można stworzyć indywidualny interfejs.
Przelotki adapterowe CES HC łączą w sobie atuty modułowego systemu wprowadzenia kabli CES z zaletami złączy przemysłowych HEAVYCON. Teraz możesz łatwo i szybko wprowadzać do szafy sterowniczej wiele przewodów wielożyłowych przez tylko jeden wtykowy interfejs. Istnieje możliwość wygodnej wymiany lub uzupełniania przewodów w późniejszym czasie. Przelotki adapterowe montuje się łatwo na obudowie gniazda z otwartym dnem w rozmiarze B16 i B24. Bezpieczne uszczelnienie i odciążenie naciągu zapewnia system wprowadzenia kabli CES.
Wtykowe mufy kablowe HEAVYCON CME zapewniają większą wydajność oprzewodowania szaf sterowniczych. Podczas produkcji listew ze złączkami mufa kablowa umożliwia bezpośrednie oprzewodowanie do 108 przewodów, co zapewnia oszczędność czasu i kosztów. Wiązki kablowe można wygodnie podłączyć wtykowo w szafie sterowniczej.