Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, zewnętrzna średnica przewodu:5 mm ... 7 mm, zastosowanie: Dane, bez styków zaciskanych
Modułowe wkładki stykowe
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, zewnętrzna średnica przewodu:5 mm ... 7 mm, zastosowanie: Dane, bez styków zaciskanych
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, zewnętrzna średnica przewodu:4,5 mm ... 9 mm, zastosowanie: Dane/sygnał, bez styków zaciskanych, z dwoma wyprowadzeniami kabla
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, zewnętrzna średnica przewodu:4,5 mm ... 9 mm, zastosowanie: Dane/sygnał, bez styków zaciskanych, z dwoma wyprowadzeniami kabla, Transmisja ekranowa do ramki do modułów
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, zewnętrzna średnica przewodu:4,5 mm ... 9 mm, zastosowanie: Dane/sygnał, bez styków zaciskanych, z dwoma wyprowadzeniami kabla
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 12, styki mocy: 0, styki sterujące: 12, Pin, Przyłącze zaciskane, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Sygnał
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 12, styki mocy: 0, styki sterujące: 12, Pin, Przyłącze Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, zastosowanie: Sygnał
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 12, styki mocy: 0, styki sterujące: 12, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Sygnał
Moduł wkładki stykowej, adapter do kabla krosowego, pasujące kable krosowe można znaleźć na liście akcesoriów
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: RJ45, wykonanie : RJ45, Gniazdo, 48 V, 1 A, zastosowanie: Dane, Gender Changer