Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Styk zaciskany, seria: HC-M-03, Gniazdo, toczone, średnica styków: 4 mm, przekrój przyłącza: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiał styku: Stop miedzi