CK1,6-ED-0,50BU AU - Styk zaciskany
1674480

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, prąd obliczeniowy: 10 A, przekrój przyłącza: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiał styku: Stop miedzi

Szczegóły produktu