Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, zewnętrzna średnica przewodu:4,5 mm ... 9 mm, zastosowanie: Dane, bez styków zaciskanych, Transmisja ekranowa do ramki do modułów